Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Google-Übersetzung,

    BA-EEFD Notausstiegs-Bodenluke

    Die BA-EEFD-Notausgangsbodenluke von Best Access Doors ist Ihr primärer Zugangspunkt für sicheres Verlassen von Verkehrssystemen. Diese robuste Zugangstür zeichnet sich durch ihre doppelflügelige Konstruktion aus robustem Aluminium mit Edelstahlbeschlägen aus und gewährleistet so ihre Langlebigkeit bei allen Wetterbedingungen.

    BA-EEFD schließt bündig mit Betonböden ab und verfügt über bündige Stahlhebegriffe, um das Risiko von versehentlichem Hängenbleiben oder Stolpern zu minimieren. Dieses Modell verfügt über einen verstärkten, verankerten Kanalrahmen, der eine Nutzlast von bis zu 136 kg/m² trägt und so Fußgänger- und leichten Fahrzeugverkehr standhält.

    Mit Sicherheitsfunktionen wie einer Hebeunterstützung durch Druckfedern und Offenhaltearmen mit Griffen aus rotem Vinyl sorgt BA-EEFD für Sicherheit in Notsituationen und ist damit die ideale Ergänzung für unterirdische Baustellen.

    Warum BAC-EEFD wählen?

    • Kanalrahmen-Entwässerungskupplung: BA-EEFD verfügt über eine 3/8-Zoll-Aluminiumrinne mit 1-½-Zoll-Entwässerungsrohrkupplung, um Wasser, Schmutz, Dreck und die Elemente aus unterirdischen Bereichen abzuleiten.
    • Robuste Konstruktion: BA-EEFD besteht aus walzblankem Aluminium und ist somit ein leichteres Gerät, das weit über sein Gewicht hinausragt. Die verstärkte Struktur dieses Modells trägt eine Nutzlast von bis zu 136 kg/m².
    • Verbesserte Sicherheit: Mit einer ¼-Zoll-Diamantbeschichtung bietet BA-EEFD besseren Halt unter allen Bedingungen ohne Kompromisse. BA-EEFD gewährleistet einen einfachen Ausstieg mit kraftvoller Hebeunterstützung durch Edelstahl-Druckfedern, wobei Offenhaltearme einen einfachen und problemlosen Vorgang gewährleisten.
    • Hinweis: Handlauf aus Aluminiumrohren ist bei jeder Abdeckung enthalten
    • Einfaches Einbetonieren: Die Kanalrahmenkonstruktion des BA-EEFD umfasst um den Rahmen geschweißte Anker, um ihn einfach in Beton einbetonieren und problemlos integrieren zu können.
    • Korrosionsbeständige Struktur: BA-EEFD besteht vollständig aus Aluminium mit Edelstahlbeschlägen für außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Beständigkeit unter allen Elementarbedingungen.

    BA-EEFD ist die ideale Ergänzung für alle, die Wert auf Sicherheit und Effizienz legen. Als Notausstiegsluke bietet BA-EEFD Langlebigkeit ohne übermäßigen Wartungs- und Instandhaltungsaufwand.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-EEFD Specifications:

      • Material: Aluminum frame and cover with 316 stainless steel hardware
      • Door: 1/4" Diamond plate door panel is reinforced for a live load of 300 pounds/sqft. (pedestrian loading or light vehicular loading for off-street locations) with flush steel lifting handles. Covers shall be equipped with 316 stainless steel hold-open arms with red vinyl grip to hold cover in the 90 degrees open position.
      • Frame: 3/8” aluminum channel that drains excess water through 1-½" drainage pipe coupling
      • Hinge: 316 stainless steel with tamper resistant fasteners
      • Latch: Two-point 316 stainless steel with interior push bar and exterior plug for fire department spanner
      • Finish: Mill finish
      • Spring: Stainless steel compression springs enclosed in telescoping tubes. Lower tube interlocks with spring support bracket welded to the door frame.
      • Hand Rail: Aluminum tubing welded to each cover.
      • Signage: “Push Bar” and “Keep Clear” signs included.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremergency-egress-floor-hatch
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeEmergency Floor Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit