Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Google-Übersetzung,

    BA-FRI-DF Feuerbeständige Revisionsklappe, isoliert mit Schlamm im Flansch

    Mit der BA-FRI-DF Brandschutz-Revisionsklappe mit Dämmung und Flansch ist es jetzt einfacher denn je, eine makellose Trockenbauwand zu erzielen. Diese innovative Klappe, speziell für Brandschutzwände entwickelt, optimiert den Trockenbauprozess sowohl für gewerbliche als auch für private Projekte, wie zum Beispiel:

    • Verbergen von Zugangspunkten für elektrische, sanitäre, mechanische und HLK-Systeme in feuerfesten Wänden und Decken.
    • Bereitstellung diskreter Zugangsplatten in Wartungsbereichen, Hauswirtschaftsräumen und anderen feuerfesten Räumen.
    • Erstellen von feuerfesten Inspektionsluken in Aufzugsschächten, Elektroräumen und anderen Sperrbereichen.

    Das BA-FRI-DF von Best Access Doors wird aus 1,6-mm-Stahl gefertigt und verfügt über eine Feuerbeständigkeit von 2 Stunden . Damit übertrifft es die strengen Sicherheitsanforderungen. Sichtbare, perforierte Flansche vereinfachen das Abkleben und Verputzen und sorgen für eine nahtlose Oberfläche, bei der nur die Zugangsklappe sichtbar bleibt.

    Warum BA-FRI-DF wählen?

    • Vereinfachtes Verputzen und Fertigstellen: Die perforierten Flansche nehmen Trockenbauspachtel und Klebeband problemlos auf und ermöglichen so eine mühelose Anwendung, präzise Platzierung und ein professionelles Finish.
    • Überlegener Brandschutz: BA-FRI-DF ist UL-zertifiziert für Feuerbeständigkeit und erreicht eine 2-Stunden-Bewertung bei vertikalen Wandkonstruktionen.
    • Komfortable Selbstverriegelung: Der FRI-DF verfügt über einen Federmechanismus und ermöglicht freihändigen Betrieb gemäß den NFPA 80-Standards.
    • Verbesserte Installationskontrolle: Der BA-FRI-DF bietet eine bessere Kontrolle über sichtbare Fugen bei der Integration von Trockenbauwänden. Zusätzlich dienen die Flansche als Führungsschablone für die Installation in bestehenden Strukturen.
    • Verborgene Ästhetik: Die perforierten Flansche tragen zu einem nahezu unsichtbaren Finish bei, wobei nach der Fertigstellung nur die Zugangsklappe sichtbar ist.
    • Verbesserte Wärmeleistung: Integrierte Mineralwolleisolierung verbessert die Feuerbeständigkeit und die gesamten Wärmeeigenschaften Ihrer Anwendung.
    • LEED v4-Beitrag: Der FRI-DF kann zur Erlangung der LEED-Zertifizierung beitragen, was möglicherweise zu Steuergutschriften und anderen Vorteilen führt.
    • Individuell anpassbare Oberfläche: Standardmodelle werden mit einer hochwertigen weißen Pulverbeschichtung geliefert. Die Paneeltür kann jedoch strukturiert, tapeziert oder lackiert werden, um sich nahtlos an Ihr gewünschtes Dekor anzupassen.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRI-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge 1-½" exposed, perforated flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

       Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 3 hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

       Temperature rise: 250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
       Horizontal ceiling assemblies

       Certification:L ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

       Rating Achieved: 3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

       Maximum size: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

       Temperature rise: Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-insulated-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit