Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)
Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)

    Fire-Rated Rated Access Panel - Insulated with Plaster Flange (BA-FRI-PF)

    Google-Übersetzung,

    BA-FRI-PF Feuerbeständige Revisionsklappe isoliert – Gipsflansch

    Beim Anbringen von Trockenbauwänden gibt es keine Abkürzungen. Ein schönes, nahtloses Endprodukt erfordert Liebe zum Detail, Geduld und Konzentration. Die BA-FRI-PF Brandschutz-Revisionsklappe isoliert – Gipsflansch, entwickelt für Brandschutzwände, optimiert Ihren Installationsprozess für maximale Effizienz.

    Diese Zugangsklappe von Best Access Doors besteht aus robustem und langlebigem Stahl und verfügt über eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden für den Einsatz in gewerblichen oder privaten Projekten.

    BA-FRI-PF ist die ideale Ergänzung für noch zu installierende Trockenbauwände und bestehende feuerfeste Trockenbaukonstruktionen. BA-FRI-PF verfügt über freiliegende, perlenbesetzte Flansche, die Sie einfach überputzen können – für ein absolut sauberes Ergebnis.

    Sobald Sie alle Wandfugen abgeklebt haben, tragen Sie die gewünschte Spachtelmasse auf die Flansche auf, um eine einfache Haftung auf der Gipskartonoberfläche und ein schönes, nahtloses Finish zu gewährleisten. Nach Abschluss des Vorgangs ist nur noch die Paneeltür sichtbar – ein weiteres schönes Finish für das Portfolio.

    Lernen Sie BAC-FRI-PF kennen:

    • Flansche mit doppeltem Verwendungszweck: Die Einheit umfasst Wulstflansche, die vorhandene Trockenbaustrukturen verstärken und gleichzeitig den Verputzvorgang unterstützen, um ein sauberes Kantenfinish zu erzielen.
    • Feuerbeständig: BAC-FRI-PF ist eine feuerbeständige Zugangstür, die eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden an geeigneten vertikalen Wänden oder Decken erreicht hat und nach UL-Standards zertifiziert ist.
    • Selbstverriegelnd: Der BAC-FRI-PF verfügt über einen Federmechanismus, um einen freihändigen und problemlosen Betrieb gemäß den NFPA 80-Standards zu gewährleisten.
    • Langlebige Konstruktion: BAC-FRI-PF besteht aus kaltgewalztem Stahl und ist beständig gegen Rost, Korrosion und Verschleiß durch häufigen Gebrauch.
    • Wärmedämmung: BAC-FRI-PF enthält eine Mineralwolle-Isolierung, die zur Feuerbeständigkeit beiträgt und gleichzeitig die thermischen Eigenschaften Ihrer Anwendung verbessert.
    • Hilft beim Erreichen von LEED V4-Gutschriften: Diese Zugangstür hilft beim Erhalt der LEED-Zertifizierung, von Steuergutschriften und der Berechtigung für Sozialleistungen.

    BA-FRI-PF bietet als isolierte, feuerfeste Zugangstür ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und unterstützt feuerfeste Wände mit einem robusten 2,5-Zoll-Rahmen aus kaltgewalztem Stahl. Die glatte Stahloberfläche ist hochwertig verarbeitet und lässt sich angenehm handhaben und installieren.

    Standardmodelle werden mit einer hochwertigen weißen Pulvergrundierung geliefert, die sich harmonisch in die Gipskartonplatte einfügt. Bei Bedarf können Sie die Paneeltür jedoch auch strukturieren, tapezieren oder streichen, um sie an Ihre Einrichtung anzupassen.

    Wenn ein eingeschränkter Zugriff auf interne Komponenten erforderlich ist, können Sie die standardmäßige schlüsselbetätigte Nocke und Verriegelung von BA-FRI-PF (ringbetätigter Fallenriegel ebenfalls enthalten) durch Folgendes ersetzen:

    • Drückerbetätigter Fallenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Sechskant-Schnappriegel
    • Einsteckschloss mit Riegel

    Standardeinheiten über 12 x 12 Zoll verfügen außerdem über eine Innenplattenentriegelung, die einen bequemen und problemlosen Zugang für Ein- und Ausgänge ermöglicht.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRI-PF Specifications: 

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire-rated access doors for vertical use are subject to the following:

      Certification

      U.L. 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum Size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is 3" (76mm) if the area does not exceed 2304 in².

      Temperature Rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire-rated access doors for horizontal use are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire-rated access doors for horizontal use are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24 "X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

      Temperature Rise

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-insulated-with-plaster-flange-access-door
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit