Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Google-Übersetzung,

    BA- FRN-DF Brandschutz-Revisionsklappe, nicht isoliert, mit Schlamm-Einlegeflansch

    Feuerbeständige Zugangslösungen sind unerlässlich für die Gebäudesicherheit, den Schutz von Versorgungseinrichtungen und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften. Brandschutzvorschriften schreiben spezielle Maßnahmen vor, um Brandrisiken zu minimieren und einen sicheren Ausgang im Brandfall zu gewährleisten. Nicht konforme Zugangsklappen können Lücken bilden, durch die sich Flammen und Rauch ausbreiten können. Die ungedämmte, feuerbeständige Zugangsklappe BA-FRN-DF mit Schlammflansch trägt zur Erhaltung feuerbeständiger Wände und Decken bei.

    Die BA-FRN-DF ist eine feuerbeständige Revisionsklappe für Wände und Decken. Sie bietet Brandschutz und einfachen Zugang zu Versorgungsleitungen hinter Trockenbaukonstruktionen. Sie hat eine Feuerbeständigkeit von 1,5 Stunden und schützt so versteckte Versorgungsleitungen.

    Der Einlegeflansch des Paneels ermöglicht das Auftragen von Trockenbauspachtelmasse, und der automatische Schließmechanismus sorgt für einen ordnungsgemäßen Verschluss des Paneels. Es bietet außerdem Sicherheitsoptionen mit nachrüstbaren Schlössern wie Einsteckriegeln und Zylinderschlössern. Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16 bietet es eine praktische Lösung für Bauprojekte, die Brandschutzanforderungen und einfachen Zugang zu Versorgungsleitungen erfordern.

    Warum sollten Sie das BA-FRN-DR verwenden?

    • Feuerbeständig und leicht zugänglich: Das BA-FRN-DF bewältigt zwei Herausforderungen in einer Lösung. Es bietet eine Feuerbeständigkeit von 1,5 Stunden zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und ermöglicht gleichzeitig einen einfachen Zugang zu den Versorgungseinrichtungen für Wartung und Reparaturen.
    • Seelenfrieden: Durch den Schutz von Versorgungsleitungen vor Brandschäden sichert das BA-FRN-DF die Funktionalität Ihres Gebäudes und verhindert potenziell Versorgungsausfälle bei einem Brand.
    • Saubere Optik: Der Schlammeinbauflansch lässt sich nahtlos in die Trockenbauwand integrieren und erhält so die Ästhetik Ihrer fertigen Wände und Decken.
    • Komfort für Wartungsteams: Das automatische Schließen stellt sicher, dass das Paneel geschlossen bleibt, und der interne Entriegelungsmechanismus (bei größeren Paneelen) ermöglicht einen sicheren Zugang von innen für Reparaturen.
    • Sicherheit nach Wahl: Das BA-FRN-DF verfügt über einen Basisriegel, für noch mehr Sicherheit können Sie jedoch auf Hochsicherheitsoptionen wie Einsteckriegel aufrüsten.
    • Langlebig: Die Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16 sorgt dafür, dass der BA-FRN-DF langlebig ist und häufigem Gebrauch standhält.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRN-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Fire Rating: 1-1/2 hours in neutral/negative pressure, certified to UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997 & 2009), NFPA 252 (2003, 2008 & 2012), CAN/ULC S104 (R1985 & 2010).
      • Temperature Rise: Not Rated
      • Inside Panel Release: Standard on all doors over 12" x 12"
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Drywall Corner Bead Flange (GYP): Yes
      • Lock / Latch (Standard): Self-latching tool-key operated latch and ring-operated latch (both included)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Optional Lock/Latch Options: Various lock upgrades include key-operated cylinder cam latches, mortise deadbolts, slam latches (hex head or handle operated), and cylinder prep (cylinder sold separately).
      • Optional Material: Stainless steel #4 (brushed finish)
      • Optional Feature: Masonry Anchor (available in all sizes)


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following: Vertical wall assemblies

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

       Temperature rise: No rating achieved

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-rated-access-panel-non-insulated-with-mud-in-flange-access-door
    • ProduktfamilieFire Rated Access Panel
    • ProduktgruppeFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit