Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)
Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)

    Flood Tight Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-FTFD)

    Google-Übersetzung,

    BA-FTFD Hochwasserdichte Bodenluke

    Verbessern Sie die Versorgungszugangspunkte Ihres Gebäudes mit der hochwasserdichten Bodenluke BA-FTFD von Best Access Doors! Diese hochwertige Bodenluke bietet sicheren Zugang zu mechanischen Geräten, elektrischen Systemen, Kriechkellern sowie Sanitär- und Heizungs-/Klimaanlagenkomponenten.

    Durch die um den Rahmen des BA-FTFD geschweißten Anker wird die Installation vereinfacht, da es möglich ist, das Gerät in Beton und andere Oberflächen in gewerblichen, privaten und industriellen Umgebungen einzubetonieren.

    Diese hochwasserdichte Bodenluke verfügt über eine Platte, die den Rahmen überlappt, und eine 3/8-Zoll-Neoprendichtung, die auch dabei hilft, verschüttete Flüssigkeiten und überlaufendes Wasser zu stoppen.

    Die ¼-Zoll-verstärkte Diamantplatte dieses Modells trägt eine Nutzlast von bis zu 625 psf, was einer Wassersäule von 10 Fuß (nur Abwärtsdruck) entspricht und sich ideal für den Einsatz in überschwemmungsgefährdeten Gebieten eignet.

    Schauen Sie sich BAC-FTFD genauer an!

    • 100 % überflutungs- und geruchsresistent: BA-FTFD verfügt über 3/8-Zoll-Neoprendichtungen und einen überlappenden Rahmen, der die Dichtungen komprimiert und so eine hochsichere, bündige und vollständig wasser- und geruchsresistente Barriere bildet.
    • Einhandbedienung: Dank einer durch Kompressionslift unterstützten Abdecktür und automatischen Offenhaltearmen mit rotem Vinylgriff können Bediener mit BA-FTFD problemloses Öffnen und Schließen erwarten.
    • Langlebige, wartungsarme Zusammensetzung: BA-FTFD besteht aus einer Tür und einem Rahmen aus Aluminium mit Scharnieren und Beschlägen aus Edelstahl Typ 316 für verbesserte Korrosions- und Verschleißbeständigkeit.
    • Einfache Anschraubinstallation: BA-FTFD verfügt über einen Winkelrahmen mit einem 4 Zoll hohen horizontalen Bein, sodass Installateure es zur Vereinfachung direkt in vorhandene Betonstrukturen einschrauben können.
    • Verstärkte, tragfähige Abdeckung: Der leichtere ¼-Zoll-Aluminiumrahmen des BA-FTFD ist verstärkt, um eine Nutzlast von bis zu 625 psf zu tragen, wodurch er für eine Reihe erweiterter Anwendungen geeignet ist.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FTFD Specifications:    

      • Door: ¼" aluminum diamond plate reinforced for live load of 625 pounds/sq. Ft; capable of holding up to 10 ft. Head of water (downward pressure only) 
      • Gaskets: 3/8" neoprene gaskets adhered frame  
      • Opening: Stainless steel compression springs provide lift assistance with red vinyl-grip hold-open arms for an opening to 90 degrees         
      • Door Latch: Type 316 stainless steel pressure lock system and exterior staple for padlock
      • Hinge: Type 316 stainless steel butt hinges with tamper-proof stainless-steel bolts and nuts
      • Material: Aluminum with bituminous coating on exterior frame
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflood-tight-floor-hatch-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeFloodtight/Gastight Floor Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27 15
    • OmniClassTitelFloor Hatches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit