Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)
Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)

    Floor Hatch – Fire-Rated Floor Door (BA-FRFD)

    Google-Übersetzung,

    BA- FRFD Feuerbeständige Bodenluke

    Der Brandschutz in Ihren Gebäuden ist von größter Bedeutung. Sperrige Revisionsklappen können jedoch Ihr Design stören, da sie möglicherweise hervorstehen und Sicherheitsrisiken bergen. Wir präsentieren die feuerfeste Bodenluke BA-FRFD – eine Revisionsklappe, die Funktionalität mit elegantem, modernem Design verbindet.

    Der BA-FRFD geht über den grundlegenden Brandschutz hinaus. Sein innovatives Design bietet zahlreiche Vorteile für Ihr nächstes Projekt, darunter:

    • Mühelose Gebäudewartung: Das BA-FRFD bietet einen diskreten Zugangspunkt für die routinemäßige Wartung und Inspektion von Gebäudesystemen unter dem Boden (elektrische Leitungen und Schalttafeln, Sanitärrohre und Ventile, HVAC-Leitungen und -Steuerungen, Sprinkleranlagen, Daten- und Kommunikationsleitungen, Unterflur-Entwässerungssysteme).
    • Strategischer Zugang für Feuerwehrleute: Strategisch positionierte BA-FRFD-Bodenluken können Feuerwehrleuten im Notfall sichere und bequeme Einstiegspunkte bieten (Ortung von Brandherden, Zugang zu verborgenen Abteilen, Ableitung von Rauch und Hitze und Suche nach Personen).
    • Erreichbarkeit mechanischer Geräte: Das BA-FRFD ermöglicht einen einfachen Zugang zu mechanischen Geräten in Kellern, Kriechkellern oder Maschinenräumen (Kessel und Öfen, Warmwasserbereiter, Pumpen und Pumpensumpfgruben, Luftbehandlungsgeräte und Gebläsekonvektoren).
    • Schutz unterirdischer Versorgungseinrichtungen: Das BA-FRFD bietet einen sicheren und feuergeschützten Zugangspunkt für den Zugang zu unterirdischen Versorgungseinrichtungen in Kellern oder ausgewiesenen Zugangspunkten (Kessel und Öfen, Warmwasserbereiter, Pumpen und Pumpensumpfgruben, Luftbehandlungsgeräte und Gebläsekonvektoren).

    Mehr als nur Brandschutzklassen mit dem BA-FRFD:

    • Unübertroffener Brandschutz: Das BA-FRFD wird strengen Tests unterzogen und erreicht über einen längeren Zeitraum Brandschutzklassen, wodurch die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit gewährleistet werden.
    • Diskrete Integration: Das bündige Diamantplatten-Design verschwindet in Ihren Wänden und Decken und sorgt für ein optisch einheitliches Erscheinungsbild. Keine unansehnlichen Vorsprünge mehr, die Ihren Designfluss unterbrechen.
    • Vereinfachte Wartung: Die glatte Diamantplattenoberfläche lässt sich leicht reinigen und pflegen, was Zeit und Mühe spart.
    • Mühelose Installation: Das BA-FRFD ist für eine schnelle und einfache Installation konzipiert, wodurch die Unterbrechung Ihres Projektzeitplans minimiert wird.
    • Verbesserte Sicherheit: FRFD verfügt über eine ¼-Zoll-Diamantbeschichtung für zusätzliche Trittsicherheit und sicheren Stand bei allen Wetterbedingungen. Die verstärkte Abdeckung dieses Modells trägt eine Nutzlast von bis zu 150 Pfund pro Quadratfuß.
    • Automatisches Öffnen: BA-FRFD verfügt über ein UL-gelistetes Schmelzlot, das ein automatisches Schließen und Verriegeln bei Temperaturen über 165 Grad ermöglicht.


    Beste Zugangstüren

    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FRFD Specifications:

      • Material: Aluminum door & top frame, stainless steel bottom frame, hinges and hardware
      • Door: ¼" aluminum diamond plate reinforced for a live load of 150 pounds per square foot
      • Frame: 3” x 3” x ¼" aluminum top frame with thermal break 3-½" x 2” 11-gauge stainless steel bottom frame
      • Insulation: Two 1" thick layers of ceramic blanket insulation
      • Hinge: Type 316 stainless steel continuous piano hinge
      • Latch: Stainless steel slam latch assembly with interior release
      • Opening Device: U.L. listed 165 degrees fusible link for automatic closing and latching at excessive temperatures, automatic red vinyl grip hold open arms that lock lid into place at 90 degrees
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfloor-hatch-fire-rated-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeFire Rated Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit