Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)
Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)

    Floor Hatch – Gas Tight Floor Door (BA-GTFD)

    Google-Übersetzung,

    BA-GTFD Bodenluke

    Entdecken Sie die BA-GTFD Bodenluke, eine leistungsstarke Zugangslösung für höchste Gasdichtheit und Langlebigkeit. Best Access Doors präsentiert dieses Modell, das die Funktionalität und Sicherheit von Gewerbe-, Industrie- und Wohngebäuden verbessert.

    Warum GTFD wählen:

    • Geruchsresistenz : Diese Bodenluke verhindert dank ihrer gasdichten Abdichtung das Entweichen von Gerüchen.
    • Sicherheit und Zugänglichkeit : Es lässt sich um 90 Grad öffnen und gewährleistet so einen einfachen Zugang, ergänzt durch eine rutschfeste Abdeckung für verbesserten Schutz.
    • Haltbarkeit : Das aus Aluminium gefertigte BA-GTFD ist korrosionsbeständig, was seine Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen verlängert.
    • Tragfähigkeit : Seine robuste Konstruktion trägt erhebliches Gewicht und ist daher für verschiedene Anwendungen geeignet.
    • Dichtungseffizienz : Verfügt über eine den Rahmen überlappende Platte und eine dicke EPDM-Dichtung, die Dämpfe, Gase und Rauch effizient zurückhält.

    Die BA-GTFD Bodenluke eignet sich besonders für Gebäude mit kontrollierter Umgebung, wie Labore, Krankenhäuser und Lagerhallen, in denen die Luftqualität von höchster Bedeutung ist. Ihre gasdichte Abdichtung verhindert das Austreten schädlicher Gase und Gerüche und bewahrt so die Integrität des darüber und darüber liegenden Raums.

    Produkteigenschaften
    • Winkelrahmenkonstruktion mit um den Rahmen geschweißten Ankern zum Einbetonieren.
    • Das Türpaneel aus Diamantblech ist für eine Nutzlast von 1560 Pfund/Quadratfuß verstärkt (hält einer Wassersäule von bis zu 25 Fuß stand).
    • Das Türblatt überlappt den Rahmen und komprimiert die Dichtung, wodurch ein flut- und gasdichter Sitz gewährleistet wird.
    • EPDM-Dichtung und flutdichte Nockenschlösser sorgen dafür, dass die Tür nicht durch stehendes Wasser undicht wird.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-GTFD Specifications:

      • Material: Aluminum door & frame ; Type 316 Stainless steel hinges & hardware
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate reinforced for live load of 1560 pounds/per sq. ft. (capable of holding up to 25 ft. head of water)
      • Frame: 3/8" aluminum with 3/16” x 1 1/2” strap anchors welded around the frame for casting into concrete
      • Hinge: Type 316 stainless steel butt hinges with tamper proof stainless steel bolts and nuts
      • Gasket: 9/16” O.D. x 1/8” I.D. EPDM gasket
      • Opening Device: Automatic hold open arm with red vinyl grip allows door to open to 90 degrees, locking door in open position and allowing for easy control when closing door panel. Optional Lift Assist available
      • Standard Latch: Type 316 stainless steel floodtight cam locks and flush floodtight handle
      • Finish: Mill finish is standard, Bituminous coating optional
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergas-tight-floor-hatch
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeFloodtight/Gastight Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit