Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)
Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)

    Access Panel - Large Opening with with Plaster Flange (BA-LO1D-PF)

    Google-Übersetzung,

    BA-LO1D-PF Zugangstür mit großer Öffnung – Gipsflansch

    Wir präsentieren die BA-LO1D-PF <Maße einfügen> Zugangstür mit großer Öffnung und Gipsflansch – Ihre Lösung für einen dauerhaften und sicheren Gewerbebau!

    Im Bereich Zugangstüren erfüllt Access Doors Canada nicht nur die Standards, sondern übertrifft sie sogar. Stolz präsentiert sich die BA-LO1D-PF Zugangsklappe mit großer Öffnung – Gipsflansch – ein Kraftpaket, das den Durchgang verbessert und Inspektionen vereinfacht. Für alle, die eine großzügige Lösung für Wände oder Decken suchen, ist die BA-LO1D-PF die perfekte Lösung.

    Schauen Sie sich die LO1D-PF-Revisionsklappe mit großer Öffnung – Gipsflansch genauer an :

    • Robuste Konstruktion: Die LO1D-PF zeichnet sich durch eine robuste kaltgewalzte Stahlkonstruktion aus, die Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Diese Revisionsklappe ist auf maximale Laufleistung ausgelegt und daher die bevorzugte Wahl für Mauerwerk und Trockenbau.
    • Gipsleistenflansche
      Die integrierten Gipsleistenflansche gewährleisten saubere Kanten und präzise Installationen. Das innovative Design berücksichtigt ästhetische Aspekte und macht den LO1D-PF zur idealen Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität und Optik legen.
    • Vielseitige Anwendung
      Das LO1D-PF ist ideal für Wände und Decken ohne Schutzklasse und beweist seine Vielseitigkeit. Ob Sie durch Wände navigieren oder Decken inspizieren, diese Zugangsklappe bietet Komfort und Zuverlässigkeit.
    • Schraubendreher-Nockenriegel
      Der Zugriff wird durch den Schraubendreher-Nockenverschluss zum Kinderspiel. Der LO1D-PF ist für eine einfache und problemlose Bedienung konzipiert und ermöglicht dem Benutzer eine mühelose Navigation und Sicherung des Panels.
    • Durchgehendes Klavierband
      Langlebigkeit steht bei der Verwendung eines robusten, durchgehenden Klavierbands im Vordergrund. Dieses Merkmal gewährleistet nicht nur eine langfristige Leistung, sondern trägt auch zur strukturellen Integrität der Zugangsklappe bei.
    • Sichtbare Flansche für einfache Installationen
      Der LO1D-PF ist mit freiliegenden Flanschen ausgestattet, die eine einfache und problemlose Installation ermöglichen. Diese Funktion vereinfacht den Einrichtungsprozess und macht ihn zu einer praktischen Wahl für verschiedene Anwendungen.
    • Korrosionsbeständiger kaltgewalzter Stahl
      Die korrosionsbeständige Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl des LO1D-PF bietet zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen und stellt sicher, dass die Zugangsklappe ihre Integrität über die Zeit behält.

    Nahtlose Verarbeitung
    Der Gipswulstflansch bleibt nach dem Auftragen der Spachtelmasse diskret verborgen und sorgt für ein nahtloses und glänzendes Finish. Diese Liebe zum Detail verbessert sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik des LO1D-PF.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-LO1D-PF Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cylinder cam latch
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 2½ " in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheavy-duty-access-panel-with-plaster-flange-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeLarge Opening Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit