Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)
Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)

    Hinged Floor Hatch – Recessed for Ceramic Tile Floor Door (BA-HFRT-1)

    Google-Übersetzung,

    BA-HFRT-1 Bodentür mit Scharnier, 1-Zoll-Nische, mit Keramikfliesen

    Bodenluken, die für Keramikfliesen geeignet sind, wie beispielsweise die schwenkbare Bodentür BA-HFRT-1 mit 1-Zoll-Aussparung und Keramikfliesen von Best Access Doors, erfüllen funktionale und ästhetische Zwecke an Orten, an denen Ästhetik und Dekor geschätzt werden.

    Dank der praktischen 1-Zoll-Einbautür ist BA-HFRT-1 vollständig in seiner Fassung verborgen und kann problemlos mit Keramikfliesen für ein unauffälliges Finish verwendet werden. BA-HFRT-1 verfügt über eine solide, verstärkte Aluminiumplatte für eine Nutzlast von bis zu 300 Pfund pro Quadratzoll, wodurch es sich ideal für stark frequentierte Bereiche sowie Innen- und Außenanwendungen eignet.

    Dieses Modell bewahrt und erhält die Ästhetik Ihres Designs und bietet eine praktische und architektonisch ansprechende Lösung für eine Reihe von Anwendungen!

    Lernen Sie BA-HFRT-1 kennen:

    • Perfekt für Innen- und Außenanwendungen: Dank seiner robusten Aluminiumkonstruktion eignet sich BAC-HFRT-1 für verschiedene Anwendungen, einschließlich Außeninstallationen.
    • Nutzlastunterstützung: Die Aluminiumplatte dieses Modells ist verstärkt, um eine Nutzlast von bis zu 300 Pfund pro Quadratfuß zu unterstützen.
    • Verbesserte Sicherheitsmerkmale: Der geschweißte Rahmen, der integrierte 1-Zoll-Ankerflansch und die geschweißten Ankerbänder des BAC-HFRT-1 ergeben eine robuste, zuverlässige und solide Einheit mit ausgezeichnetem Lastmanagement.
    • Korrosionsbeständige Struktur: Die robuste und langlebige Aluminiumkonstruktion des BAC-HFRT-1 wird durch eine Aluminiumextrusion mit einem 1-½-Zoll-Entwässerungssystem für überlegene Korrosionsbeständigkeit verstärkt.
    • Perfekte Tarnung: Die Abdeckung des BAC-HFRT-1 ist bis zu einer Tiefe von 1 Zoll versenkt und nimmt Keramikfliesen auf, wodurch ein unauffälliges, hochästhetisches und kaum wahrnehmbares Finish gewährleistet wird.
    • Einfaches Öffnen um 90 Grad: Ein durchgehendes Klavierband ermöglicht ein sanftes und einfaches Öffnen um 90 Grad. Torsionsstäbe unterstützen die Hebefunktion und ermöglichen so einen reibungslosen, problemlosen Zugang und die Einhandbedienung. BAC-HFRT-1 rastet zudem mit roten Vinyl-Haltearmen ein und ermöglicht so ein einfaches Öffnen mit Werkzeug oder Ausrüstung.
    • Bündiges Finish : Mit BAC-HFRT-1 erhalten Sie eine glatte, saubere Oberfläche mit bündigem Finish und abnehmbarem Außengriff.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-HFRT-1 Specifications:  

      • Material: Aluminum door and frame  
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion with 1-½" drainage coupling
      • Hinges: Stainless steel continuous piano hinge
      • Opening: Stainless steel open compression springs for lift assistance (Note: Hold open arms with red vinyl grip included for one-handed operation)
      • Lock and Latch: Stainless steel slam lock with fixed inside handle; removable outside handle with threaded plug  
      • Finish: Mill finish with bituminous coating applied to frame exterior 
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhinged-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRecessed Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit