Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)
Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)

    Access Panel - Drywall Inlay with Fully Detachable Hatch, INVISA HATCH™ (BA-IVH)

    Google-Übersetzung,

    BA-IVH Invisa Hatch™ Trockenbau-Einlage, vollständig abnehmbar

    Mit der BA-IVH Invisa Hatch™ Trockenbau-Einlage von Best Access Doors erhalten Sie diskreten Zugang zu nicht bauartgeschützten Wänden und Decken. BA-IVH bietet nicht nur schnellen und einfachen Zugang zu Versorgungseinrichtungen dank Push-to-Latch-Mechanismus, sondern auch höchste Präzision und ein kaum wahrnehmbares Finish.

    BA-IVH eignet sich perfekt für den Einbau in nicht wetterfeste Wände und Decken. Dank seines federleichten Aluminiumdesigns lässt es sich einfach montieren und installieren. Dank der abnehmbaren Tür bietet dieses Modell komfortablen Zugang bei beengten Platzverhältnissen oder wenn ein größerer Inspektionspunkt erforderlich ist.

    Warum BA-IVH wählen?

    • Robuste Konstruktion: BA-IVH besteht aus Aluminium, dessen Innen- und Außenrahmen für eine robuste und langlebige Konstruktion verschweißt sind. Best Access Doors hat BA-IVH so konstruiert, dass es maximalen Nutzen ohne großen Wartungsaufwand bietet.
    • Außergewöhnliche Vielseitigkeit: Best Access Doors hat BA-IVH so hergestellt, dass es sowohl für ½"- als auch für 5/8"-Trockenbaueinsätze geeignet ist, was es zur idealen Wahl macht, wenn diskreter Zugang erforderlich ist.
    • Trockenbau-Einlegeplatte: BA-IVH ist auf Unauffälligkeit ausgelegt, da Rahmen, Riegel und Scharniere nach der Installation verborgen bleiben und auf allen Seiten lediglich 1/16 Zoll frei bleiben.
    • Abnehmbare Tür: Mit der vollständig abnehmbaren Paneeltür des BA-IVH genießen die Bediener maximalen Freiraum für Installationen, Inspektionen und Reparaturen.
    • Hohe Sicherheit: BA-IVH garantiert einen reibungslosen Ablauf mit einem Push-to-Latch-Mechanismus. Bei Modellen über 12 Zoll ist jedoch ein sicherer Verschluss gewährleistet, der ein versehentliches Öffnen verhindert.

    Hinweis: Das Sicherungssystem muss nach jedem Gebrauch erneut gesichert werden.

    Standard-IVH-Modelle verfügen über einen einfachen Push-to-Latch-Mechanismus. Best Access Doors bietet jedoch mehrere Alternativen, wie beispielsweise:

    • Rundzylinderschloss und Schlüssel
    • Schraubendreherbetätigter 4-Vierkant-Nockenriegel
    • Sechskant-Nockenriegel
    • Kleiner Sechskant-Nockenriegel
    • Schraubendreherbetätigter Nockenriegel
    • Kleiner, mit Schraubendreher bedienbarer Nockenriegel


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-IVH Specifications:

      • Material: High-grade aluminum
      • Hinge: Fixed, non-removable hinge
      • Flange: 2" exposed flange, made of hot-rolled stamped steel
      • Locking Mechanism: Concealed push-to-latch mechanism
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinvisahatch-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit