Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)
Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)

    Access Panel - Drywall Inlay with Detachable Hatch and Mud in Flange, INVISA HATCH™ (BA-IVHDF)

    Google-Übersetzung,

    BA-IVHDF Invisa Hatch™ Trockenbau-Einlage – Schlamm im Flansch

    BA-IVHDF ist unsere neueste Lösung für gehobene Innenräume, in denen Architekten, Designer und Bauherren die Verdeckung erforderlicher Zugangstüren wünschen. Die gesamte Beschläge sind hinter einer Einlage verborgen und fügen sich nach der Installation nahtlos in die Trockenbauwand ein. Diese Tür ist vollständig abnehmbar und ermöglicht ungehinderten Zugang zu nicht barrierefreien Wänden.

    NAHEZU UNSICHTBAR: Mit der BA-IVHDF-Revisionsklappe wird die Montage und Anpassung einer Revisionsklappe an Trockenbauwände jetzt noch einfacher. Diese Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen verfügt über einen Trockenbau-Einsatz für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Trockenbauflansch erleichtert die Montage und Integration in die Wandkonstruktion erheblich.

    KOMFORT : Genau gemessen für eine schnelle und einfache Installation an nicht bewerteten Wänden.

    LEICHT ZU VERBERGEN : Mit verdeckten Schnappverschlüssen, versteckten Scharnieren und einer praktisch unsichtbaren Platte.

    SICHERHEIT : Sicherheitssystem mit abnehmbarem, klemmfreiem Sicherheitskabel, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

    PROBLEMLOSES VERFAHREN : Bietet einfachen Zugang für problemlose Wartung und schützt Bauteile.

    HALTBARKEIT : Hochwertiges Aluminium mit geschweißten Rahmen für zusätzliche Stabilität.

    SOLIDE KONSTRUKTION : BA-IVHDF besteht aus hochwertigem Aluminium, das durch ein einzigartiges Schweißverfahren die Außen- und Innenrahmen für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit verbindet. Das Panel verfügt über eingelegte Gipskartonplatten und Druckverschlüsse.

    PRAKTISCH UNSICHTBAR : BA-IVHDF verfügt über verdeckte Schnappverschlüsse und versteckte Scharniere, sodass zwischen dem bündigen Rahmen und der Zugangstür nur ein Spalt von 1/16 Zoll verbleibt. Nach der Installation kann es passend zur umgebenden Oberfläche gestrichen werden.

    SICHERHEIT : Dieses Modell ist innen mit einem abnehmbaren Sicherheitskabel ausgestattet, das ein Verhaken verhindert und ein Herunterfallen der Tür beim Öffnen verhindert. (Das Sicherheitssystem muss erneut angebracht werden, wenn die Luke entfernt wurde.)

    EINFACHE INSTALLATION : BA-IVHDF ist einfach zu installieren. Diese Tür verfügt über eine abnehmbare Luke und einen Schlammflansch, der eine schnelle und einfache Montage an nicht wetterfesten Wänden ermöglicht.

    LERNEN SIE BA-IVHDF KENNEN:

    Unsere Trockenbau-Einlegeplatte mit Schlammeinbauflansch und abnehmbarer Luke ist für die bündige Montage an nicht bauaufsichtlich zugelassenen Wänden in Ihrem Gewerbegebäude konzipiert. Mit seiner soliden Aluminiumkonstruktion und den verschweißten Innen- und Außenrahmen ist BA-IVHDF ein sehr solides, hochwertiges Produkt, das von Fachleuten der gewerblichen Baubranche geschätzt wird. Wenn Sie ein Deckenmodell mit ähnlichen Eigenschaften benötigen, ziehen Sie bitte das BA-IVHDFC in Betracht.

    Besondere Vorteile

    • Überlegene Technik und innovatives Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Abnehmbar
    • Sicherheitssystem
    • Lackierfertig
    • Flächenbündiger Einbau

    BA-IVHDF liegt bündig mit der Oberfläche ab, sodass es für Passanten kaum wahrnehmbar ist. Dies ist sowohl aus ästhetischen Gründen vorteilhaft als auch schreckt Unbefugte davon ab, wichtige Bauteile zu manipulieren.

    Merkmale

    • Hochwertige Aluminiumkonstruktion
    • Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigtes Öffnen
    • Geschweißte Innen- und Außenrahmen
    • Schlammeinlaufflansch
    • Druckempfindliche, verdeckte Schnappverschlüsse


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.


    Spezifikation
    • BA-IVHDF Specifications:

      • Removable
      • Non-Rated
      • Drywall Bead Flange
      • Door: High-grade aluminum with drywall inlay
      • Frame: Bonded aluminum
      • Reveal: 1/16"
      • Locks: Concealed snap locks with spring-loaded latch side
      • Hatch: Fully detachable
      • Flange: Mud-in
      • Latches: Standard touch latches
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinvisahatch-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch-with-mud-in-flange
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit