Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)
Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)

    Ladder Extension for Roof Hatches (BA-LDR)

    Google-Übersetzung,

    BA-LDR Leiterverlängerung für Dachluken

    Benötigen Sie bequemen vertikalen Zugang zum höchsten Punkt Ihres Gebäudes, z. B. zu Dächern oder Dachterrassen? Sparen Sie sich die sinnlose Suche mit der beliebtesten Wahl nordamerikanischer Bauherren von Best Access Doors: der 10'0" BA-LDR Leiterverlängerung für Dachluken. Dank ihres praktischen modularen Designs ist die Montage schnell und einfach.

    Warum ist 10'0" BA-LDR für die Dachluken jedes Unternehmens unverzichtbar?

    • MÜHELOSER VERTIKALER ZUGANG: Experten haben die BA-LDR Leiterverlängerung für Dachluken entwickelt, um autorisiertem Personal einen mühelosen vertikalen Zugang zu bestimmten steilen Bereichen Ihres Gewerbebetriebs wie Dächern, Dachterrassen und mehr zu ermöglichen. Dank der ausziehbaren Leiter erreichen Sie zudem sofort den höchsten Punkt Ihres Gebäudes.
    • EINFACHER UND WIRTSCHAFTLICHER ZUGANG: Bauarbeiter, Wartungsfachkräfte, Reinigungskräfte und anderes zuständiges Personal benötigen einen einfachen und praktischen Zugang, um die notwendigen Arbeiten im steilen Bereich Ihres Gebäudes durchführen zu können. Ihre installierte Dachluke benötigt eine Hilfsperson, die Ihnen den schnellen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Genau das bietet Ihnen das praktische modulare Aufrollsystem von BA-LDR.
    • SICHERE STAHLLEITER: Die Dachlukenleiterverlängerung von Best Access Doors ist bekannt für ihre robuste und stabile Konstruktion aus Stahl. Besonders wichtig sind die rutschfesten Sprossen, die sicheren Halt und Halt gewährleisten.
    • EINFACHE MONTAGE UND LAGERUNG: Für die Installation der BA-LDR ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Darüber hinaus ermöglicht sie die Montage vor Ort, was den Installationskomfort unterstreicht. Zusätzlich verfügt sie über ein Klapptor zur übersichtlichen Aufbewahrung der Stahlleiter.
    • STANDARD-GELBE LACKIERUNG: Für mehr Sicherheit verfügt das BA-LDR von Best Access Doors über eine gelb lackierte Oberfläche, die selbst bei Dunkelheit immer mit bloßem Auge sichtbar ist. Optional ist es auch in verzinkter Ausführung erhältlich.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-LDR Specifications:

      • Pull up loop
      • Release rod with vinyl lift handle
      • Lock up bracket
      • Balancing spring
      • Square tubing
      • Adjustable mounting channel
      • Clamp bracket
      • Stainless steel mounting bolts (3/8-16 x 2")

       
      Ladder - Fixed

      Material: Steel ASTM A36
      Stringers: LAD-S: 2 1/2” x 5/16”
      Rungs: LAD-S: 3/4”dia
      Ladder Width: 20” inside
      Length: 4’ & 5’ (special lengths available on request)
      Weight: LAD-S: 8 Lbs/ft
       
      Cage

      Material: Steel ASTM A36
      Hoops: 2” x 1/4” Th.
      Straps: 1” x 3/16” Th.
      Weight: 8 Lbs/ft
      Height: 48”
       
      Telescopic Safety Upstand

      Material: Steel ASTM A36
      Extended Height: 40” from top rung
       
      Landing Guide Rail

      Material: Steel ASTM A36
      Extended Height: 42” from top rung
       
      Hinged Gate

      Material: 16 Ga. Steel ASTM A36
      Height: 7”
       
      Compliance

      - OSHA Compliant Ladder (Also Available)
      - Other specifications available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerladder-extension-for-roof-hatches
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeRoof Hatch Accessory
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit