Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Large Opening for Drywall (BA-LO1D)
Access Panel - Large Opening for Drywall (BA-LO1D)
Access Panel - Large Opening for Drywall (BA-LO1D)
Access Panel - Large Opening for Drywall (BA-LO1D)

    Access Panel - Large Opening for Drywall (BA-LO1D)

    Google-Übersetzung,

    BA-LO1D Zugangsklappe mit großer Öffnung

    Obwohl wir eine Reihe von Zugangstüren in kleineren Größen führen, freuen sich Bauunternehmer und Architekten gleichermaßen über unser Angebot an mehr als nur Standardgrößen! Die von Best Access Doors entwickelte BA-LO1D Zugangsklappe mit großer Öffnung ist eine zuverlässige Einheit, die Ihnen erweiterten Zugang zu übergroßen Öffnungen in nicht zugelassenen Wänden oder Decken ermöglicht.

    Als robuste Hochleistungszugangstür bietet die BA-LO1D vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Mauerwerk oder Trockenbauwänden. Von Kriechkellerportalen bis hin zu Zugängen zu zusätzlichen Lagerfächern – die BA-LO1D ermöglicht komfortablen und bequemen Zugang. Ihr Wartungspersonal wird es Ihnen mit gründlicheren Inspektionen danken!

    Erleben Sie die Freuden von mehr Freiraum:

    • Ermöglicht bequemen Zugang: Die BA-LO1D eignet sich ideal für größere Öffnungen, die mehr Platz für einen bequemen Zugang benötigen. Diese Zugangstür maximiert Ihre Inspektionsmöglichkeiten im Inneren dank des durchgehenden Klavierbands für den vollständigen Auszug.
    • Rostfrei und langlebig: Best Access Doors fertigt die BA-LO1D aus kaltgewalztem Stahl und ist damit eine korrosionsbeständige, zuverlässige und vertrauenswürdige Zugangstür.
    • Sichere Installation: Der sichtbare Flansch des BA-LO1D eignet sich perfekt zum Einrahmen von unebenen Öffnungen und sorgt für ein eleganteres und professionelleres Aussehen. Nach der Installation ist der BA-LO1D sicher verriegelt und an seinem Platz!
    • LEED V4-zertifiziert: Dieses Zugangspanel trägt zu LEED-Punkten bei, um Gebäudeinspektionen zu bestehen und die Berechtigung für Steuervorteile aufrechtzuerhalten.

    Mit seiner soliden Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl (16 Gauge) eignet sich das durchgehende Klavierband des BA-LO1D ideal für stark frequentierte Inspektionsbereiche mit häufiger Nutzung. Es ist für normale Beanspruchung ausgelegt und widersteht Rost und Korrosion.

    BA-LO1D verfügt über zwei schraubendreherbetätigte Schlösser, die einen sicheren Verschluss der Tür gewährleisten und bei Bedarf einen schnellen und problemlosen Zugang ermöglichen. Alternativ bietet Best Access Doors:

    • Schlüsselbetätigter Zylinder-Nockenriegel
    • Griffbetätigter Nockenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Einsteckriegelschloss 2-flügelig

    Jedes BA-LO1D ist sofort montagefertig und verfügt über eine hochwertige weiße Pulverbeschichtung, die sich harmonisch in bestehende Trockenbaukonstruktionen einfügt. Sie können dieses Panel jedoch auch mit Farbe oder Tapete an Ihre Bedürfnisse anpassen und so ein perfektes Finish erzielen!

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-LO1D Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Insulation: 2" thick mineral wool
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated slam latch
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlarge-opening-access-panel-steel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeLarge Opening Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit