Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)
Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)

    Access Panel - Large Opening Double Leaf (BA-LO2D)

    Google-Übersetzung,

    BA-LO2D Zugangsklappe mit großer Öffnung und zwei Flügeln

    Obwohl wir eine Reihe von Zugangstüren in kleineren Größen führen, freuen sich Bauunternehmer und Architekten gleichermaßen über unser Angebot an mehr als Standardgrößen! Die von Best Access Doors entwickelte BA-LO2D Zugangsklappe mit großer Öffnung und zwei Flügeln ist eine zuverlässige Einheit, die Ihnen erweiterten Zugang zu übergroßen Öffnungen in nicht zugelassenen Wänden oder Decken ermöglicht. BA-LO2D eignet sich ideal für große Anwendungen und bietet großzügigen Freiraum für Transport oder Inspektion.

    Als robuste Hochleistungszugangstür bietet die BA-LO2D vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Mauerwerk oder Trockenbauwänden. Von Kriechkellerportalen bis hin zu Zugängen zu zusätzlichen Lagerfächern – die BA-LO2D ermöglicht komfortablen und bequemen Zugang. Ihr Wartungspersonal wird es Ihnen mit gründlicheren Inspektionen danken!

    Erleben Sie die Freuden von mehr Freiraum:

    • Doppelflügel-Design: Dieses Modell bietet Ihnen noch mehr Spielraum mit einem äußerst praktischen und zugänglichen Doppelflügel-Design.
    • Ermöglicht komfortablen Zugang: Die BA-LO2D eignet sich ideal für größere Öffnungen, die mehr Platz für einen bequemen Zugang benötigen. Diese Zugangstür maximiert Ihre Inspektionsmöglichkeiten im Inneren dank des durchgehenden Klavierbands für eine vollständige Auszugsmöglichkeit.
    • Rostfrei und langlebig: Best Access Doors fertigt die BA-LO2D aus kaltgewalztem Stahl und ist damit eine korrosionsbeständige, zuverlässige und vertrauenswürdige Zugangstür.
    • Sichere Installation: Der sichtbare Flansch des BA-LO2D eignet sich perfekt zum Einrahmen von unebenen Öffnungen und sorgt für ein eleganteres und professionelleres Aussehen. Nach der Installation ist der BA-LO2D sicher verriegelt und an seinem Platz!
    • LEED V4-zertifiziert: Dieses Zugangspanel trägt zu LEED-Punkten bei, um Gebäudeinspektionen zu bestehen und die Berechtigung für Steuervorteile aufrechtzuerhalten.

    Mit seiner soliden Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl (16 Gauge) eignet sich das durchgehende Klavierband des BA-LO2D ideal für stark frequentierte Inspektionsbereiche mit häufiger Nutzung. Es ist für normale Beanspruchung ausgelegt und widersteht Rost und Korrosion.

    BA-LO2D verfügt über zwei schraubendreherbetätigte Schlösser, die einen sicheren Verschluss der Tür gewährleisten und bei Bedarf einen schnellen und problemlosen Zugang ermöglichen. Alternativ bietet Best Access Doors:

    • Schlüsselbetätigter Zylinder-Nockenriegel
    • Griffbetätigter Nockenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder (Zylinder optional)
    • Einsteckriegelschloss 2-flügelig

    Jedes BA-LO2D ist sofort montagefertig und verfügt über eine hochwertige weiße Pulverbeschichtung, die sich harmonisch in bestehende Trockenbaukonstruktionen einfügt. Sie können dieses Paneel jedoch auch mit Farbe oder Tapete individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen und so ein perfektes Finish erzielen!


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-LO2D Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated slam latch
      • Flange: 22-gauge galvanized steel 2-¾" drywall bead flange
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlarge-opening-double-leaf-access-panel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeLarge Opening Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit