Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)

    Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)

    Google-Übersetzung,

    BA-FGRG-RC Glasfaserverstärkte Gipskartontür – abgerundete Ecken

    Jedes Gewerbe- und Wohngebäude mit einer nicht bauaufsichtlich zugelassenen Trockenbaudecke enthält interne Komponenten, die einer Inspektion bedürfen – unabhängig von der Häufigkeit und dem Ausmaß der Inspektion. Leckagen und andere Pannen im Sanitär- oder Elektrobereich können schnell behoben und verhindert werden, bevor sie zu kostspieligen und aufwendigen Reparaturen führen.

    Mit Zugangsplatten wie der glasfaserverstärkten Gipskartontür BA-FGRG-RC mit abgerundeten Ecken können Sie unansehnliche, aber wichtige Deckenkomponenten wie Ventile, Schalttafeln sowie Abflüsse und Rohre problemlos abdecken.

    Dank des Schwerkraftmechanismus können Sie die Türen problemlos und häufig öffnen. Das macht sie ideal für den Einbau in stark frequentierte Inspektionsbereiche. Best Access Doors fertigt das BA-FGRG-RC aus gipsverstärktem Fiberglas – einem der umweltfreundlichsten Baustoffe – mit 70 % recyceltem Altglas.

    Das langlebige, leichte Material ist feuchtigkeitsbeständig, um ein Durchhängen und Reißen zu verhindern , und lässt sich gleichzeitig viel einfacher anbringen und installieren als Alternativen aus Metall.

    Das unauffällige Design des BA-FGRG-RC wird durch eine lackierbare Oberfläche aufgewertet. Das innovative Design erfordert keine Scharniere oder Riegel und ist somit einfach zu installieren und zu bedienen!

    Lernen Sie das BA-FGRG-RC kennen:

    • Leichte Gips-Glasfaserplatte : Das BAC-FGRG-RC besteht aus leichteren Materialien, die Ihnen die Last der Installation schwererer Deckenplatten abnehmen!
    • Stealth-Deckenpaneel : Durch die Gipskonstruktion der Zugangstür lässt sie sich ideal in Gipskartondecken aller Art integrieren.
    • Keine Scharniere, keine Riegel, keine Probleme : Mit einem Schwerkraft-Schließmechanismus genießen Sie einfachen und bequemen Zugriff auf interne Komponenten, ohne dass Riegel, Schlösser oder Scharniere erforderlich sind.
    • Ästhetisch: BAC-FGRG-RC besticht durch seine abgerundeten Ecken und sorgt für ein elegantes, modernes Erscheinungsbild. Dank der hochwertigen, überstreichbaren weißen Pulvergrundierung fügt sich dieses Modell sofort in seine Umgebung ein.
    • Nachhaltige Beschaffung : Jede Zugangsklappe besteht aus umweltfreundlichem, zu 70 % recyceltem Glas und verbessert so das Nachhaltigkeitsprofil Ihres Gebäudes.

    Die BA-FGRG-RC wird in einem vereinfachten Herstellungsverfahren hergestellt und ist daher äußerst erschwinglich und praktisch. Diese äußerst langlebige Glasfaser-Revisionsklappe bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die BA-FGRG-RC ist eine nicht klassifizierte, unauffällige Revisionsklappe mit einem dicken Rahmen aus verstärktem Gips – die perfekte Lösung zum Abdecken von rauen und unebenen Öffnungen.

    Diese Revisionsklappe zeichnet sich durch ihr niedriges Profil aus, ideal für verschiedene Deckenanwendungen, und besticht durch ihr ästhetisches Design. Die weiße Oberfläche fügt sich nahtlos in Ihre Trockenbaudecken ein. Bei Bedarf lässt sie sich jedoch problemlos grundieren und lackieren, um eine individuelle Gestaltung zu ermöglichen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-FGRG-RC Specifications:

      • Material: Fiberglass-reinforced gypsum
      • Flange: No flange
      • Hinge: No hinge (gravity assisted)
      • Frame: 3" frame of fiberglass-reinforced gypsum
      • Finish: Rounded corners with white powder coat primer (accepts paint, texturing and wallpaper)
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpop-out-radius-corner-gypsum-access-panel-for-ceilings-ba-fgrg-rc
    • ProduktfamilieGypsum Access Panel
    • ProduktgruppeGypsum Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit