Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)
Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)

    Aluminum Access Door - Recessed 1/2" with Hidden Flange (BA-ALR-12)

    Google-Übersetzung,

    BA-ALR-12 Aluminium-Einbauplatte 1/2" mit verstecktem Flansch

    Das versenkte 1/2-Zoll-Aluminium-Panel BA-ALR-12 mit verstecktem Flansch bietet Ihnen eine unglaubliche Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für nicht klassifizierte Oberflächen in Ihren Industrie-, Gewerbe- und Wohnprojekten. Dieses einzigartige Zugangspanel hat keine Griffe und Klappen und bietet eine glatte und unverbaute Oberfläche. Dadurch eignet es sich perfekt als leicht zu verbergendes, unauffälliges Zugangspanel.

    BA-ALR-12 bietet eine einfache Bedienung und Installation für eine oberflächenmontierte Zugangsklappe mit abnehmbarer Tür, ideal für Elektro- und Mechanikfachleute, Bauunternehmer, HLK-Techniker und Sanitärspezialisten!

    Warum sollten Sie BA-ALR-12 in Betracht ziehen?

    • Leicht und praktisch: Die Aluminiumkonstruktion des BA-ALR-12 ist ideal für eine einfache Handhabung und Deckenanwendungen in Ihren Projekten!
    • Umfassende Anwendung: BA-ALR-12 ist unglaublich vielseitig und für nahezu alle nicht klassifizierten Innenwand- und Deckenanwendungen geeignet.
    • Abnehmbare Zugangsklappe: BA-ALR-12 verfügt über verdeckte, frei drehbare Scharniere, die eine abnehmbare Klappe und ungehinderten, vollständigen Zugang ermöglichen. BA-ALR-12 wird durch Halteseile sicher an seinem Platz gehalten.
    • Einbauplatte: BA-ALR-12 verfügt über eine Einbauabdeckung, die problemlos Trockenbaueinsätze aufnimmt und so eine kaum wahrnehmbare Installation zwischen Wänden und Decken ermöglicht.
    • Zusätzlicher Schutz: BA-ALR-12 verfügt über Dichtungen, um den Luftzug zu begrenzen und gleichzeitig das Eindringen von Rauch und Witterungseinflüssen zu begrenzen.

    Bauprofis schätzen den leichten und handlichen BA-ALR-12, der vollständig aus Aluminium besteht. Diese leichte Einheit eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen ohne Zulassung, von Trockenbauinstallationen bis hin zu Deckenabdeckungen. Der BA-ALR-12 verfügt an den entscheidenden Stellen über einen 1-Zoll-Flansch aus kaltgewalztem Stahl. Die Einheit lässt sich einfach auf der gewünschten Oberfläche platzieren und installieren.

    Dank des Push-and-Latch-Verriegelungsmechanismus lässt sich die Türverkleidung des BA-ALR bei Bedarf vollständig abnehmen und ermöglicht so den uneingeschränkten Zugriff. Nach dem Abnehmen bleibt die Türverkleidung sicher an ihrem Platz und wird durch Halteseile aufgehängt, sodass sie nach Abschluss der Arbeiten einfach wieder angebracht werden kann.

    BA-ALR-12 ist eine flache, dezente Zugangstür, die sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt. Architekten und Bauunternehmer werden begeistert sein, wie einfach sich dieses Modell in Ihr Design integrieren lässt.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-ALR-12 Specifications:

      • Panel: Recessed to ½" depth to accept drywall inserts, removable panel attached by retention cables
      • Installation: Walls and ceilings
      • Frame: ½" in depth made of cold rolled steel
      • Flange: 1" exposed aluminum flange
      • Frame: Aluminum frame of 2-½" depth
      • Hinge: Concealed free pivot hinge
      • Lock and Latch: Concealed push latch
      • Material: Extruded mill finished Aluminum
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-1-2-aluminum-access-door-with-hidden-flange-ba-alr-12
    • ProduktfamilieRecessed Access Door
    • ProduktgruppeRecessed Access Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit