Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)
Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)

    Removable Flush Access Panel with Hidden Flange (BA-RHF)

    Google-Übersetzung,

    BA-RHF Abnehmbare Zugangsklappe mit verstecktem Flansch

    Als universelle Revisionsklappe eignet sich die abnehmbare Revisionsklappe BA-RHF mit verdecktem Flansch ideal für zahlreiche nicht klassifizierte Anwendungen und bietet Baufachleuten einen enormen Mehrwert. Ob Sanitärfachmann, erfahrener Bauunternehmer, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker oder Elektromeister – diese universelle Revisionsklappe vereint alle Berufe durch ihre Nützlichkeit und Eignung für verschiedene Anwendungen in nicht klassifizierten Trockenbau- und Mauerwerkskonstruktionen.

    BA-RHF ist die perfekte Lösung für die Abdeckung unansehnlicher Innenkomponenten, die von der Verarbeitung und dem Dekor Ihrer Projekte abweichen. Diese praktische Revisionsklappe eignet sich perfekt für beengte und begrenzte Bereiche, in denen Flügeltüren nicht in Frage kommen.

    Die flache Vorderseite dieser bündigen Zugangsklappe weist keine Scharniere oder Riegel auf, sodass Sie eine freie Wand- oder Deckenoberfläche mit einer Oberfläche erhalten, die so glatt wie Glas ist!

    Was macht BAC-RHF perfekt für Ihr nächstes Projekt?

    • Platzsparendes Design: BA-RHF verfügt über eine abnehmbare Tür, die sich perfekt für enge Räume und Bereiche eignet, in denen es nicht möglich ist, eine normale Flügeltür vollständig auszufahren.
    • Zeitgenössische Ästhetik: Diese Zugangsklappe verfügt über ein modernes, elegantes Aussehen mit abgeschrägten Kanten und einem versteckten, verdeckten Flansch für ein sauberes, bündiges Finish.
    • Schlüsselloser Zugang: BA-RHF verwendet ein Nockenverriegelungssystem mit zwei Schraubendrehern anstelle eines mit Schlüssel oder Schlüssel/Werkzeug betriebenen Mechanismus, sodass Sie keine Schlüssel im Auge behalten müssen, um den Zugang aufrechtzuerhalten.
    • Langlebige Konstruktion: BA-RHF besteht aus 16-Gauge-Stahl, ideal für eine starke, robuste und zuverlässige Zugangsklappe!
    • Installation innerhalb von Minuten: Der BA-RHF verfügt über einen versteckten Flansch von 1-½ Zoll für einfache Montage und Platzierung für Installationen innerhalb von Minuten!

    Abnehmbare Zugangsklappen bieten Installateuren einen erheblichen Vorteil. Dank ihres verdeckten Scharniers oder der scharnierlosen Konstruktion muss der Öffnungsradius des Geräts nicht berücksichtigt werden, was ideal für beengte Bereiche mit begrenztem Platzangebot ist. Dank der abgeschrägten Kanten ist die Klappe leicht zu handhaben und abnehmbar. Verdeckte Riegel ermöglichen nach Abschluss der Arbeiten einen einfachen Austausch.

    Der BA-RHF ist sofort einsatzbereit und verfügt über eine hochwertige weiße Pulvergrundierung, die perfekt mit Gipskartondecken und -wänden harmoniert. Die Paneeltür lässt sich problemlos lackieren und strukturieren, um ein erstklassiges, ästhetisches Finish zu erzielen!

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RHF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Hinge-free design
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Hidden flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerremovable-access-panel-with-hidden-flange-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors