Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Concrete Floor Door (BA-RRFD-C1)

    Google-Übersetzung,

    BA-RRFD-C1 Abnehmbare Bodenluke, versenkt, 1" für Beton

    Die abnehmbare Bodenluke BA-RRFD-C1 (1 Zoll) für Beton ist eine robuste und vielseitige Zugangslösung, die speziell auf die Anforderungen von Bauprofis zugeschnitten ist. Dieses Modell wurde speziell für Betonanwendungen entwickelt und gewährleistet Langlebigkeit, einfachen Zugang und eine nahtlose Integration in Ihr Bodensystem. Die BA-RRFD-C1 eignet sich ideal für Umgebungen, in denen häufig auf Unterflur-Versorgungsleitungen zugegriffen werden muss, und behebt wichtige Schwachstellen mit innovativen Funktionen und herausragender Verarbeitungsqualität.

    Gründe für die Wahl von RRFD-C1:

    • Robuste Konstruktion : Herkömmliche Bodenluken versagen oft unter hoher Belastung, was zu Sicherheitsbedenken und häufigem Austausch führt. Der BA-RRFD-C1 ist aus hochfesten Materialien gefertigt und hält erheblichen Belastungen stand. Dies gewährleistet dauerhafte Leistung und Sicherheit.
    • Abnehmbare Luke : Feste Luken können unhandlich sein und den Zugang zu größeren Geräten oder Räumen einschränken. Das abnehmbare Lukendesign des BA-RRFD-C1 ermöglicht vollen Zugang zum Unterbodenbereich und erleichtert so die Wartung und Installation großer Geräte.
    • 1-Zoll-Vertiefungsdesign : Hervorstehende Bodenluken können eine Stolpergefahr darstellen und das nahtlose Erscheinungsbild des Bodenbelags stören. Durch das 1-Zoll-Vertiefungsdesign fügt sich die Luke nahtlos in den umgebenden Beton ein und sorgt so für eine glatte und sichere Bodenoberfläche.
    • Sicherer Schließmechanismus : Unverschlossene Luken können unbefugten Zugriff und Manipulationen ermöglichen. Der robuste Schließmechanismus des BA-RRFD-C1 gewährleistet einen sicheren Verschluss und schützt den Inhalt unter der Luke.
    • Korrosionsbeständige Oberfläche : Raue Bedingungen können zu Korrosion führen und die Integrität der Luke beeinträchtigen. Die korrosionsbeständige Oberfläche des BA-RRFD-C1 gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen, auch bei hoher Feuchtigkeit.
    • Einfache Installation : Komplizierte Installationsprozesse können die Arbeitskosten erhöhen und Projektverzögerungen verursachen. Der BA-RRFD-C1 ist für eine unkomplizierte Installation konzipiert und minimiert Ausfallzeiten und Arbeitskosten. Damit ist er eine kostengünstige Lösung für jedes Projekt.


    Die abnehmbare, 1 Zoll tiefe Bodenluke BA-RRFD-C1 für Beton ist die ideale Lösung für gewerbliche Bauprojekte, die einen langlebigen, sicheren und nahtlosen Zugang zu unterirdischen Versorgungseinrichtungen benötigen. Ihre innovativen Funktionen beheben häufige Schwachstellen und bieten eine Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und ästhetischer Integration, die sie von herkömmlichen Bodenluken abhebt.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RRFD-C1 Specifications

      • Material: Heavy-duty steel
      • Finish: Corrosion-resistant coating
      • Recessed Depth: 1 inch
      • Load Capacity: Designed to handle heavy loads
      • Hatch Type: Removable
      • Locking Mechanism: Secure, tamper-resistant lock
      • Installation: Suitable for concrete flooring applications
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerremovable-floor-hatch-recessed-for-concrete-access-door
    • ProduktfamilieFloor Hatch
    • ProduktgruppeRemovable Floor Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit