Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 
Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 

    Roof Hatch with Fastening Flange (BA-RHT) 

    Google-Übersetzung,

    BA-RHT Dachluke mit Außengriff

    Sicherer und zuverlässiger Dachzugang zu Ihrem Gebäude ist mit der Installation unserer BA-RHT Dachluke mit Außengriff Standard. Die BA-RHT Dachluke aus hochwertigem verzinktem Stahl ist langlebig, wetterbeständig und hält auch härtesten Bedingungen stand.

    BA-RHT verwendet zwei Gasflaschen für einen zuverlässigen Öffnungsmechanismus, der Sie nicht im Stich lässt. Dank hervorragender Isolierung und ansprechender Optik eignet sich BA-RHT perfekt für nicht klassifizierte Dachinstallationen in Ihren Gewerbe- und Industriegebäuden.

    Lernen Sie den BA-RHT kennen:

    • Langlebige Konstruktion: Unser BA-RHT besteht aus dickerem verzinktem Stahl, was seine Haltbarkeit und Korrosions- und Rostbeständigkeit erhöht und für eine längere Lebensdauer sorgt.
    • Zuverlässiger Öffnungsmechanismus: BA-RHT verwendet zwei Gaszylinder für einen kontrollierten, hydraulischen Öffnungsmechanismus, sobald der Riegel gelöst wird, wie in NFPA 80 gefordert.
    • Zwei-Wege-Einstieg: Mit dem zuverlässigen Verriegelungsmechanismus von BA-RHT genießen Sie einen problemlosen und bequemen Zwei-Wege-Einstieg.
    • Wetterfest: Jeder BA-RHT ist mit einer selbstklebenden „D“-Schaumdichtung ausgestattet, die ihn zu einer luftdichten, wetter-, witterungs- und schmutzbeständigen Einheit macht.
    • Gut isoliert: Die Abdeckung und der Aufsatzkranz des BA-RHT enthalten Glasfaser- und Faserplattenisolierung für hervorragende Isolierung und verbesserte Energieeffizienz.
    • Bequeme Installationen: Der 2-Zoll-Befestigungsflansch des BA-RHT ermöglicht optimierte und bequemere Befestigungen und Installationen.


    BA-RHT verbessert das Umweltprofil Ihres Gebäudes und seine Installation trägt zu den LEED-Gutschriften (Leadership in Energy and Environmental Design) v4 bei, mit der Möglichkeit höherer Steuervorteile.

    Mit seinem robusten Zapfenscharnier hält BA-RHT häufigem Gebrauch und häufigem Öffnen gut stand, was durch einen robusten, robusten Innen- und Außengriff für den beidseitigen Zugriff problemlos ermöglicht wird.

    Die schöne, hochwertige weiße Pulvergrundierung von BA-RHT nimmt problemlos Farbe oder Texturen auf, sodass Sie ganz einfach ein raffiniertes, professionelles Endprodukt erzielen, auf das Sie stolz sein können.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RHT Specifications:

      • Material: 14-gauge galvanneal steel
      • Hinge: Heavy-duty pintle hinge
      • Locking mechanism: Interior and exterior handle activating a slam latch
      • Flange: 2" fastening flange
      • Frame: 12" in depth, made of galvanneal steel
      • Gasketing: "D" foam adhesive gasket provides a flush and tight fit
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, one door per box.
      • Components: 2 gas cylinders, retaining bar handles
      • Cover: 14-gauge galvanneal steel with 1" fiberglass insulation
      • Curb: 14-gauge galvanneal steel with 1" fiberboard insulation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof-hatch-with-fastening-flange-ba-rht
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeStandard Roof Hatch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof hatches
    • Klassifizierung07 72 33
    • Format2014TitelRoof Hatches
    • OmniClassNummer23-17 11 27 17
    • OmniClassTitelRoof Hatches
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit