Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)
Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf  (BA-GSV-DL)

    Galvanized Steel Smoke Vent - Double Leaf (BA-GSV-DL)

    Google-Übersetzung,

    BA-GSV-DL Verzinkter Rauchabzug – Doppelflügelig

    Rauchabzüge wie der verzinkte Rauchabzug BA-GSV-DL – Doppelflügel von Best Access Doors bieten höchsten Brandschutzstandard mit entscheidender Belüftung und Unterdrückung im Brandfall . Der BA-GSV-DL verfügt über ein UL-zertifiziertes Schmelzlot für sofortige Aktivierung und automatische Belüftung im Brandfall und eignet sich perfekt für den Einsatz über Büros, Einzelhandelsflächen und ähnlichen Räumlichkeiten.

    Verlassen Sie sich auf die robuste und langlebige Aluminiumkonstruktion des BA-GSV-DL, die mit EPDM-Dichtung und flächenbündigem Rand ideal für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Dieses Modell verstärkt Ihre Strukturen mit einer von Best Access Doors entwickelten, tragfähigen Abdeckung, die einer Nutzlast von bis zu 18 kg pro Quadratmeter standhält.

    Schauen Sie sich BA-GSV-DL genauer an:

    • Automatische Doppelflügellüftung: BA-GSV-DL verfügt über einen zwangsöffnenden Riegel, der durch ein streng geprüftes, UL-zertifiziertes Schmelzlot aktiviert wird, das bei Temperaturen über 74 °C schmilzt. Sobald die Sicherung schmilzt, lösen sich die Abdeckungen des BA-GSV-DL zuverlässig und leiten Flammen, Dämpfe und giftige Gase aus.
    • Wetterfeste Konstruktion: BA-GSV-DL verfügt über dauerhaft an der Abdeckung befestigte EPDM-Gummidichtungen, die für eine dichte Abdichtung sorgen und gleichzeitig Ihre Räume vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Strukturelle Verstärkung : BA-GSV-DL bietet eine Nutzlastunterstützung von bis zu 40 Pfund pro Quadratfuß tragender Unterstützung für Ihre Dächer.
    • Optimierte Energieeffizienz: BA-GSV-DL verfügt über eine 1 Zoll dicke Faserplattenisolierung im Randbereich, die in der Abdeckung durch 1 Zoll dickes Fiberglas verstärkt ist, um die Wärmebeständigkeit zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
    • Einfachere Installation: Mit einem 3 ½"-Montageflansch, einem überlappenden Abdeckungsdesign und vorgebohrten 7/8"-Löchern lässt sich BA-GSV-DL in einem unkomplizierten, optimierten Verfahren einfach und sicher auf Dachterrassen befestigen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-GSV-DL Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Interior and exterior release for manual operation
      • Curb: 12" inch high 14-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock with 165° UL Listed Fusible Link
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" pin
      • Material: Iron phosphate wash with rust-inhibitive primer, and baked enamel grey paint
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmoke-vent-double-leaf-galvanized
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeSmoke Vent Double Leaf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors