Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I

Google-Übersetzung,

Die FSDR60 ist eine „echte runde“ kombinierte Brand- und Rauchschutzklappe der Leckageklasse 1, die für den Einsatz in feuer- und rauchbeständigen Trennwänden und Betonböden aus Metall, Holz oder Beton entwickelt wurde. Der FSDR60 ist die ideale Wahl, wenn bei einem Projekt Rundrohre verwendet werden. Die Dämpfer sind für eine maximale Geschwindigkeit von 3.000 fpm und 4" statischen Druck ausgelegt.

  • Niedriger Druckabfall
  • Luftstrom in beide Richtungen
  • Erleichterte Installation
  • Verzinkte Stahlkonstruktion

.

Spezifikation
  • The FSDR60 is a "true round" Class 1 leakage rated combination fire and smoke damper designed for use in metal, wood or concrete fire and smoke rated partitions and concrete floors. The FSDR60 is the ideal choice when round duct is used on a project. The dampers are rated for maximum velocity of 3,000 fpm and 4" static pressure.

    •  Low Pressure Drop
    •  Air Flow both direction
    • Ease of Installation
    • Galvanized steel construction
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFSDR60
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit