Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)
Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)

    Universal Access Panel - Stainless Steel (BA-UAP-SS)

    Google-Übersetzung,

    BA-UAP-SS Universal-Revisionsklappe aus Edelstahl

    Gewerbeflächen benötigen einfach zu montierende Revisionsklappen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen und schnelle Wartung und Reparaturen ermöglichen, ohne den täglichen Betrieb zu stören. Diese Klappen behalten ihr elegantes Erscheinungsbild und sorgen für ein professionelles und ästhetisch ansprechendes Umfeld für Kunden und Mitarbeiter. Die universelle Revisionsklappe BA-UAP-SS aus Edelstahl minimiert Ausfallzeiten während der Montage, insbesondere in stark frequentierten Bereichen, und reduziert die Arbeitskosten durch minimalen Werkzeugbedarf und schnellere Fertigstellung.

    Die BA-UAP-SS ist eine hochwertige Zugangsklappe für Gewerbezwecke aus 16-Gauge-Edelstahl 304. Ihr schlankes Design passt zu verschiedenen Gewerbestilen und bietet überlegene Stabilität. Das bündige Design und der einfache Zugang durch einen schraubendreherbedienten Nockenverschluss erleichtern die Installation. Sie ist außerdem LEED v4-konform und somit eine wertvolle Wahl für Projekte mit Zertifizierung nach umweltfreundlichem Bauen.

    Warum sollten Sie BA-UAP-SS verwenden?

    • Verbessert Ästhetik und Funktionalität: Es vereint Funktionalität mit einem schlanken Edelstahldesign, das sich nahtlos in Wände und Decken integriert. Dadurch werden sperrige Vorsprünge vermieden, die das Gesamtdesign Ihrer Geschäftsräume stören könnten.
    • Müheloser Zugriff und Installation: Beim BA-UAP-SS steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Ein einfacher, mit einem Schraubendreher zu bedienender Riegel und ein clever verdecktes Scharnier machen Installation und Zugriff zum Kinderspiel. Das spart Ihnen Zeit und Arbeitskosten im Vergleich zu komplexeren Zugangsklappen.
    • Langlebig: Der BA-UAP-SS besteht aus hochwertigem 16-Gauge-304-Edelstahl und bietet überragende Haltbarkeit und Belastbarkeit und gewährleistet so eine lang anhaltende Leistung in anspruchsvollen gewerblichen Umgebungen.
    • Nachhaltige Wahl: Diese Zugangsklappe ist LEED v4-konform und kann dazu beitragen, dass Ihr Projekt eine Green-Building-Zertifizierung erhält. Dies gewinnt für viele Unternehmen, die nachhaltige Baupraktiken anstreben, zunehmend an Bedeutung.
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen: Der BA-UAP-SS eignet sich für verschiedene gewerbliche Umgebungen, von Büros und Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Restaurants und Lobbys. Sein schlankes Design und seine einfache Bedienung machen ihn zu einer umfassenden Lösung für unterschiedliche Zugangsanforderungen.

    Der BA-UAP-SS fügt sich dank seines bündigen Designs und des 1-Zoll-Flansches nahtlos in Ihre Wände und Decken ein und bewahrt so die klaren Linien Ihrer Geschäftsräume. Ein benutzerfreundlicher Schraubendreherverschluss gewährleistet mühelosen Zugriff, während das clever verdeckte Scharnier die Installation vereinfacht. Darüber hinaus ist der BA-UAP-SS LEED v4-konform und unterstreicht damit sein Engagement für umweltbewusstes Bauen.

    Geben Sie sich nicht mit Revisionsklappen zufrieden, die Kompromisse bei Ästhetik, Funktionalität oder Benutzerfreundlichkeit eingehen. Entscheiden Sie sich für die BA-UAP-SS und werten Sie Ihr Projekt mit einer Lösung auf, die das Beste aus allen Welten bietet.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-UAP-SS Specifications:

      • Material: 16-gauge 304 stainless steel
      • Hinge: Concealed pin hinge (continuous piano hinge for doors over 24" in height or width)
      • Lock/Latch: Standard: Screwdriver-operated cam latch (Optional: Key-operated cylinder cam latch, hex head cam latch, pinned hex head cam latch, handle-operated cam latch, mortise preparation for cylinder)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Flange: 1” exposed flange
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Other Features: LEED v4 compliant
      • Applications: Non-rated walls and ceilings in commercial spaces


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniversal-access-panel-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit