Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)
Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)

    Universal Access Panel - Mud In Flange for Drywall (BA-UAP-DF)

    Google-Übersetzung,

    BA-UAP-DF Bündige Universal-Revisionstür mit Flansch

    Eine robuste und vielseitige Zugangslösung ist für gewerbliche und private Umgebungen unerlässlich. Sie gewährleistet die Integrität und Sicherheit der Gebäudeinfrastruktur durch zuverlässigen Zugang zu wichtigen Komponenten. Die flächenbündige Universalzugangstür BA-UAP-DF mit Flansch bietet Flexibilität bei der Installation auf verschiedenen Oberflächen und in verschiedenen Umgebungen und ermöglicht eine nahtlose Integration in architektonische Entwürfe.

    In gewerblichen Umgebungen minimiert es Ausfallzeiten und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb. In privaten Umgebungen bietet es Hausbesitzern Sicherheit und steigert die Ästhetik ihrer Räume.

    Die BA-UAP-DF ist eine vielseitige Zugangstür für Gewerbe- und Wohnbereiche. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung und nahtlose Integration in Oberflächen. Ihre elegante Ästhetik ergänzt die Inneneinrichtung und bietet bequemen Wartungszugang. Sie besteht aus kaltgewalztem Stahl (1,6 mm) und ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Verschiedene Schloss-/Riegeloptionen und Materialien erhöhen ihre Vielseitigkeit zusätzlich.

    Warum sollten Sie den BA-UAP-DF verwenden?

    • Langlebigkeit: Der BA-UAP-DF besteht aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16 und ist dadurch robust und langlebig. Seine robuste Bauweise hält den Belastungen häufiger Nutzung stand und bietet jahrelang zuverlässigen Zugang.
    • Vielseitigkeit: Diese Zugangstür ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Anwendungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die bündige Montage ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene Oberflächen und verbessert so Ästhetik und Sicherheit.
    • Komfort: Dank des schraubendreherbetätigten Nockenverschlusses bietet der BA-UAP-DF einfachen und problemlosen Zugang zu routinemäßigen Wartungsaufgaben. Dies vereinfacht den Betrieb und reduziert Ausfallzeiten, was zu höherer Effizienz und Produktivität beiträgt.
    • Professionelle Ästhetik: Mit abgerundeten Gehrungsecken und einem verdeckten Stiftscharnier strahlt der BA-UAP-DF eine elegante und professionelle Ästhetik aus, die das Gesamterscheinungsbild jedes Innen- oder Architekturdesigns verbessert.
    • Anpassungsoptionen: Mit verschiedenen Schloss-/Riegeloptionen und Materialien können Sie den BA-UAP-DF an spezifische Projektanforderungen anpassen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass die Zugangslösung perfekt auf Ihre Projektanforderungen und -wünsche abgestimmt ist.

    Der BA-UAP-DF ist ein Garant für Langlebigkeit, Vielseitigkeit und Funktionalität im Bereich der Zugangslösungen. Gefertigt aus robustem kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl und mit seinem schlanken Design mit verdeckten Stiftscharnieren und schraubendreherbedienbaren Nockenverschlüssen gewährleistet er Zuverlässigkeit und Komfort beim Zugriff auf kritische Komponenten. Dank individueller Anpassungsmöglichkeiten und einer professionellen Verarbeitung fügt sich der BA-UAP-DF nahtlos in verschiedene Umgebungen ein und verbessert Ästhetik und Sicherheit.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-UAP-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel (optional stainless steel 304 #4 (brushed finish))
      • Hinge: Hidden pin hinge (continuous piano type for doors over 24” in height or width)
      • Lock/Latch: Screwdriver-operated cam latch (options available for key-operated cylinder, hex head, pinned hex head, and handle-operated cam latch)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • GYP: Drywall corner beads flange
      • Gasketing: Neoprene gasket
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniversal-access-panel-with-mud-in-flange
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit