Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)
Valve Box (BA-VB)

    Valve Box (BA-VB)

    Google-Übersetzung,

    BA-VB Ventilkasten

    Der BA-VB Ventilkasten von Best Access Doors definiert Komfort und Langlebigkeit neu und setzt neue Maßstäbe im Gewerbebau. Er ist auf die Anforderungen moderner Räume zugeschnitten und vereint innovative Funktionen mit kompromissloser Qualität. Damit setzt er neue Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit.

    Gründe für die Wahl von BA-VB:

    • Optimiertes Design für Wände und Decken: Die BA-VB Ventilbox ist für Wände und Decken konzipiert und bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten. Ob Nachrüstung oder Neubau – dieses Modell lässt sich nahtlos integrieren und gewährleistet einen reibungslosen Zugang zu jeder Anwendung.
    • Verstellbares Pantograph-Scharnier: Das innovative Pantograph-Scharnier steht für mühelose Funktionalität. Die flexible Beweglichkeit garantiert einfachen Zugang zu Versorgungspunkten ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit und eignet sich daher ideal für Bereiche, in denen regelmäßige Wartung unerlässlich ist.
    • Korrosionsbeständige Konstruktion: Dieser Ventilkasten aus kaltgewalztem Stahl (16 Gauge) ist langlebig und korrosionsbeständig. Er ist ideal für Bereiche, in denen Feuchtigkeit oder raue Bedingungen eine Rolle spielen.
    • Einfacher Zugriff dank flächenbündigem Design: Das flächenbündige Design trägt nicht nur zur Ästhetik jedes Raumes bei, sondern sorgt auch für ein elegantes Finish. Die nahtlose Integration minimiert visuelle Störungen und ermöglicht bei Bedarf schnellen und bequemen Zugriff.

    Anwendungen:

    Die BA-VB-Ventilbox ist für eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen konzipiert:

    • Gesundheitseinrichtungen: Perfekt für den Zugang zu Versorgungseinrichtungen in Krankenhäusern und Kliniken, wo ein schneller und effizienter Zugang zu Versorgungseinrichtungen für einen unterbrechungsfreien Betrieb unerlässlich ist.
    • Bildungseinrichtungen: Ideal für Schulen und Universitäten, bei denen Wartungszugriff ohne Unterbrechung der Lernumgebung unerlässlich ist.
    • Gastgewerbe: Gut geeignet für Hotels und Resorts, da es einen nahtlosen Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet, ohne die optische Attraktivität der Gästebereiche zu beeinträchtigen.
    • Industrieräume: Maßgeschneidert für Fabriken oder Industriegelände, wo Korrosionsbeständigkeit und einfacher Zugang von größter Bedeutung sind.

    Der BA-VB-Ventilkasten von Best Access Doors bietet eine im gewerblichen Bauwesen unübertroffene Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik. Optimieren Sie Ihre Projekte mit einer Lösung, die nahtlosen Zugang bietet und sich in anspruchsvollen Umgebungen bewährt.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-VB Specifications:

      • Material: 16-gauge Cold Rolled Steel, ensuring robustness and longevity.
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch in cold-rolled steel for secure yet easily accessible entry.
      • Hinge: Exclusive Pantograph Double Arm Design, concealed for added sophistication and resilience.(Hinge Location: Positioned strategically at the second dimension (height).)
      • Flange: 7/8" Hidden Flange for a refined and polished appearance.
      • Frame: 4" Depth of Cold Rolled Steel Frame, promising structural integrity.
      • Rough Opening: Accommodates door sizes with an additional ½" or + 12.7mm for seamless fitting.
      • Finish: High-Quality White Powder Coat Primer adds an elegant touch while protecting the surface.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervalve-box
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeValve Box
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit