Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    SECURIFOR 358 Bewährtes Hochsicherheits-Zaunwandsystem

    Das Securifor® 358-System ist ein komplettes System, bestehend aus schweren, hochsicheren geschweißten Paneelen in einem Anti-Kletter-Rechteckgitter, das auf ausgewählten Pfosten gestützt wird.

    Eigenschaften :
    - Sicher und diskret
    - Effiziente Abschreckung,
    - Hervorragende Sicht durch den Zaun, - Vandalensicher: Anti-Climb und Anti-Cut, - Secured by Design, LPCB- und CPNI-zertifizierte Systeme verfügbar,

    Breite: 2515 mm Höhe: 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurifor358-BoltThru
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeSecurifor 358
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit