WÄCHTER 5000
Ultra-Hochsicherheits-Maschenzaunsystem
Das Guardian Fence System ® ist das erste System, das eine vollständige Sicherheitslösung mit nahtloser Sicherheitsintegration und schneller, einfacher Installation bietet.
- Schwere Maschen und kleine Maschenöffnungen, die herkömmlichen Schneidwerkzeugen und Hand- oder Fußgriff widerstehen.
- Korrosionsschutzbeschichtungen
- Hochsichere Guardian Unions sorgen für zusätzliche Steifigkeit
- Nahtlose Sicherheitsintegration
PLATTEN
Hochfeste Sicherheitsgittereinsätze bilden eine effektive Barriere gegen Schnitte und Klettern. Eine Vielzahl von Mesh-Optionen ist verfügbar, um spezifische Risiko- oder architektonische Anforderungen zu erfüllen.
WÄCHTERGEWERKSCHAFTEN
Guardian Unions verbinden Paneele sicher mit hochfesten horizontalen Schienen innerhalb des Guardian Fence System® und werden dann mit verschraubten Stahlbändern befestigt, die dem Zaun zusätzliche Steifigkeit verleihen.
Pfosten und Schienen
Die Paneele sind an Stahlschienen befestigt, die an den Stahlpfosten befestigt sind. Diese modulare Konfiguration ermöglicht eine schnelle Installation – und bedeutet, dass genaue Pfostenabstände nicht erforderlich sind!
TORE
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Torstilen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwenk-, V-Schienen- und freitragende Tore.
ÜBERLEGENE BESCHICHTUNG
Paneele und Tore des Guardian Fence System® sind standardmäßig mit einer überlegenen Verzinkung ausgestattet und mit der exklusiven Super-Durable-Pulverbeschichtung von Betafence USA erhältlich. Diese Beschichtung bietet längeren Schutz vor UV-Strahlen und Salzsprühnebel als E-Coat oder Standard-Polyesterbeschichtungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |