Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

EINE KOMBINATION AUS PLATTE, PFOSTEN UND FIXIERER, DIE ENTWICKELT IST, UM ERWEITERTE ZU LIEFERN
DURCHBRUCHFESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT DURCH HINZUGEFÜGTE GESCHWEISSTE STREIFEN.
MERKMALE UND VORTEILE

Vollständiges System
Betaview 3D R ist ein komplettes Perimeter-Sicherheitssystem bestehend aus verstärkten Securifor 3D R-Paneelen,
Bekafix Plus-Pfosten und Fixatoren für Spider-Brackets aus Edelstahl. Zusammen liefern diese Komponenten die
Ästhetischer Hochsicherheitsschutz, für den das Betaview-System bekannt ist.

Zusätzliche Steifigkeit und Schutz
Betaview 3D R verfügt über einen zusätzlichen Streifen, der in Abständen an die Frontplatte geschweißt ist, und vier Verstärkungen
Biegungen, um die Steifigkeit und das Schutzniveau des Systems erheblich zu erhöhen.

Durchbruch- und ablagerungsbeständig
Die kleinen Öffnungen erschweren das Erklimmen der Platte und machen das Schneiden zeitaufwändig. Das hinzugefügt
Doppelstreifen bieten zusätzlichen Widerstand gegen Durchbruchsversuche.

Kostengünstiges System
Die 3 m breiten Paneele bedeuten im Vergleich dazu, dass auf langen Distanzen weniger Paneele und Pfosten benötigt werden
zu herkömmlichen 2,5 m breiten Paneelen und entspricht den Isolatorabstandsanforderungen für Elektrozäune
Installationen. Seine höhere Steifigkeit macht Oberschienen überflüssig.

Sichtbarkeit und Ästhetik
Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt das System nahezu unsichtbar und bietet eine hervorragende Sichtbarkeit
in Kombination mit Überwachungssystemen.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie für das gesamte System
(Paneele, Bekafix Plus Pfosten und Fixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • Panels

    76.2 mm wide heavy welded Securifor strips are welded onto a Securifor 3D panel at intervals of 304 mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Plus posts are specifically designed and engineered to be used with Betafence’s high-security panels. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized FlatMax fixators. Stainless steel M6 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against w. This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSecurifor3DR-BoltFlatMaxFixators
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeSecurifor 3D R
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inSüdafrika
  • Hergestellt inSüdafrika
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika