Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel
Betafence

BETAFENCE Palisade Pinnacle Round Top Metal Fence Panel

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Palisade

Architektonische Hochsicherheitsbarriere

Eine ästhetisch ansprechende Sicherheitsbarriere, die entwickelt wurde, um potenzielle Angriffe abzuwehren, das Eindringen zu verzögern und die Skalierung zu verhindern.

  • Flexible und schnelle Installation
  • Hervorragende Korrosionsschutzbeschichtung
  • Deckt ein breites Spektrum an Schutzanforderungen ab
  • Abwehroptionen für feindliche Fahrzeuge
  • Komplettes Sortiment: Pinnacle Round Top, Defender Splayed, Pinnacle Splayed

Plattenhöhe : 8', 10'

Blasse: 15 ga

Luftabstand: 3 1/4"

Pfosten: 3” TS x 12 ga. | 4 Zoll TS x 11 ga.

Schienen: 2" TS x 14 ga.

Spezifikation
  • Specifications:

    PANELS
    Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

    POSTS AND RAILS
    Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

    GATES
    Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

    SUPERIOR COATING
    Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

    WARRANTY
    Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpalisade-pinnacle-round-top
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeUpGrade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_63_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel vertical bar fencing systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA