Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

BETAVIEW®
3/4 KOMBI

Ästhetisches Design
Betaview wurde entwickelt und hergestellt, um den spezifischen südafrikanischen Bedürfnissen nach Überlegenheit gerecht zu werden
Schutz bei gleichzeitig hoher Ästhetik und Langlebigkeit.

Zuverlässiger Schutz
Öffnungen von 76,2 x 12,7 mm erschweren das Klettern und Schneiden, während die V-Bögen verstärkt werden
die Platte erhöht ihre Steifigkeit.

Sichtweite
Betaview bietet eine hervorragende Sicht durch den Zaun und erscheint von a fast unsichtbar
Entfernung, auch in einem Winkel. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität
Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

Manipulationssichere Befestigungsmechanismen
Fachmännisch gestaltete Pfosten und überlegene Befestigungsmechanismen erhalten die vollständige Installation aufrecht
Integrität und widersteht Versuchen, die Paneele vom Pfosten loszuhebeln.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie, wenn das gesamte System (Paneele,
Bekafix Secure Posts und Edelstahl-Fixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • The panels are made from 3mm diameter (horizontal) and 4mm diameter (vertical)  core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-3-4-combo-bekafix-secure
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeBetaview System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit