Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 2D + IPE Post

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

Securifor® 2D
Flachbildschirm
Ein Hochsicherheits-Flachbildschirm mit dickeren Drähten und zusätzlichen
Verstärkung für überlegenen Schutz.

MERKMALE UND VORTEILE
Starr und stark

Die überlegene Durchbruchfestigkeit von Securifor 2D wird durch 5,6 mm vertikale Drähte erreicht
(6 mm bei Beschichtung) und einem zusätzlichen 4 mm horizontalen Draht (4,4 mm bei Beschichtung) angeschweißt
die Rückseite des Panels.

Sichtweite
Securifor 2D bietet eine hervorragende Sicht durch den Zaun und erscheint von a fast unsichtbar
Entfernung, auch in einem Winkel. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Manipulationssichere Befestigungsmechanismen
Fachmännisch gestaltete Pfosten und überlegene Befestigungsmechanismen halten die gesamte Installation aufrecht
Unversehrtheit und widersteht Versuchen, die Paneele vom Pfosten zu lösen.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie für das gesamte System
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • Panels

    Horizontal Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Vertical Wire Diameter: 5.60mm (6mm coated)
    Additional Wire: 4mm (4.4mm coated) every 152mm
    Apertures: 76.2mm x 12.7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    The Securifor 2D system uses IPE posts. This I profile post is pre-drilled, then galvanized and coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized Spider fixators. Stainless steel M8 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against tampering. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-securifor-2D-IPE-post
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeSA Securifor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit