Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    FORTINET-SCHUTZ
    Geschweißte Rollzäune für Ihr Abgrenzungsprojekt

    Das Fortinet ® Protect-System besteht aus einem kunststoffbeschichteten Zaun auf geschweißten Rollen und Bekaclip ® -Pfosten, die ideale Abgrenzung für Ihr Haus oder gewerbliches Grundstück.

    Vermögen :

    - Steifigkeit
    - Hohe Langlebigkeit
    - Schnelle und professionelle Installation
    - Vollständiges System

    GITTERGEWEBE

    Schweißgitter (50,8 x 50,8 mm), aus verzinktem Draht, an jeder Kreuzung elektrisch verschweißt und anschließend kunststoffbeschichtet. Die horizontalen Drähte haben an jeder Masche einen Crimp. Das Drahtgeflecht von 150 cm und höher hat Widerhaken von 25,4 mm auf einer Seite, um oben oder unten an Ihrem Zaun angebracht zu werden. Länge Rollen: 25 m.

    Fortinet Protect

    • Horizontaler Draht: 2,50 mm
    • Vertikaler Draht: 3,00 mm
    • Drahtzugfestigkeit: min. 400 N/mm²
    • Drahtzugfestigkeit: min. 650 N/mm²

    TORE

    Die geschweißten Rollen Fortinet Protect können mit den Flügeltoren Fortinet und Robusta sowie den Schiebetoren Robusta ergänzt werden.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Die geschweißten Rollen bestehen aus verzinktem Draht. Ein Vorbehandlungsprozess garantiert eine perfekte Haftung der PVC-Beschichtung auf der Produktoberfläche.

    • Farben

    Zaun :
    Grün BF 6073

    Beiträge :
    Grün RAL 6005

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbetafence-fortinet-protect-round-post
    • ProduktfamilieFencing rolls
    • ProduktgruppeFortinet Protect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit