Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor Flat A1
Betafence

BETAFENCE Securifor Flat A1

Google-Übersetzung,
  • Geprüft und zertifiziert nach dem Standard LPS 1175 Ausgabe 8:
  • Ein komplettes und vielseitiges System
  • Ein wirksames Antivandalismussystem
  • Ein abschreckendes und anpassungsfähiges Gerät
Spezifikation
  • Benefits

    ​Tested and certified to the LPS 1175 Issue 8 standard :

    The LPS 1175 Issue 8 standard guarantees enhanced protection through a rigorous classification of resistance levels against intrusions. Tested and certified, our system provides adaptable and reliable security for sensitive sites.

    A complete and versatile system

    The Securifor system combines a high-security SECURIFOR® Flat panel with a robust B Thru type of post with coverplate for durable and reliable fixation. Its secure fixings ensure stability and adaptability, even on sloped terrain.

    An effective anti-vandalism system

    The combination of a narrow-mesh panel and a robust post provides strong protection against vandalism. Its 4 mm wires prevent climbing, breaking in, and cutting with conventional tools.

    A deterrent and adaptable device

    Available in heights up to 5 meters, this high-security system acts as a strong deterrent against intrusions. It can also be enhanced with electronic alarms or detection systems for added protection.

    Specifications

    Panels

    Mesh size: 76.2 x 12.7 mm

    Horizontal wire diameter: 4 mm

    Vertical wire diameter: 4 mm

    Width: 2518.6 mm

    Weld strength: 50% of minimum tensile strength of wire

    Panels can be installed stacked for extra height

    Posts

    Rectangular B-through galvanised steel profile

    Cover plate: 25 x 5 mm, fixed with M8 mushroom head square neck bolts, washers, and self-breaking nuts

    Section sizes: 60x60x2.5 mm up to 120x120x3 mm (depending on height)

    System Heights & Fixings

    Colours

    Standard: RAL 6005 Green, RAL 9010 White, RAL 7016 Anthracite, RAL 9005 Black

    Other colours on request

    Applications

    Data centres

    Utilities and critical infrastructure

    Industrial and commercial facilities

    Airports and transport hubs

    Government and defence sites

    Certification

    LPCB LPS 1175 Issue 8 – Security Rating A1

    A = Tool Set A | 1 = 1 Minute Minimum Delay

    Listed in the LPCB RedBook Live directory.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-securifor-flat-a1
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeSecurifor FLAT A1 rated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit