Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guardian 2000
Guardian 2000
Guardian 2000
    Betafence

    Guardian 2000

    Google-Übersetzung,

    Das Guardian Fence System ® ist die ursprüngliche modulare Sicherheitszaunlösung aus Stahl, die einen stärkeren Schutz bietet als die besten Maschendrahtzäune.

    - Einfache Installation, Upgrade, Reparatur und Wartung
    - Nahtlose Sicherheitsintegration
    - Modulares Design
    - Schnitt- und Kletterschutz

    PLATTEN

    Hochfeste Sicherheitsnetzplatten bilden eine effektive Barriere gegen Schnitte und Klettern. Guardian 2000 wird standardmäßig mit DutyGuard 3-5-8 oder SenturyGuard 34-9 Mesh angeboten. Eine große Auswahl an alternativen Maschenoptionen ist ebenfalls erhältlich.

    WÄCHTERGEWERKSCHAFTEN

    Guardian Unions aus stranggepresstem Aluminium mit Paneelhalterungen sichern die Gitterpaneele an horizontalen Schienen innerhalb des Guardian Fence System®. Eine Abdeckplatte von Guardian Union verbirgt Installationsvorrichtungen vor dem Blick.

    Pfosten und Schienen

    Pfosten sind an Stahlschienen befestigt, die an den Stahlpfosten befestigt sind. Diese modulare Konfiguration ermöglicht eine schnelle Installation – was bedeutet, dass genaue Pfostenabstände nicht erforderlich sind.

    TORE

    Für das Guardian Fence System sind Fußgänger-, Schwenk-, Schiebe- und Auslegertore erhältlich.

    ÜBERLEGENE BESCHICHTUNG

    Paneele und Tore des Guardian-Systems sind standardmäßig mit einer überlegenen Verzinkung ausgestattet und mit der exklusiven Super-Durable-Pulverbeschichtung von Betafence USA erhältlich. Diese Beschichtung bietet längeren Schutz vor UV-Strahlen und Salzsprühnebel als E-Coat oder Standard-Polyesterbeschichtungen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-2000
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeGuardian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA