Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
BETAFENCE Creazen Single Gates
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Single Gates

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    CREAZEN SCHWENKTOR

    Attraktives Design und hohe Qualität

    Die CreaZen®-Füllung ist als Einzel- und Doppelflügeltor erhältlich. Es fügt sich harmonisch in den gleichen Wohnzaun ein.

    Eigenschaften :
    - Das Design harmoniert perfekt mit den CreaZen®-Paneelen
    - Starre und qualitative Konstruktion
    - Mit ästhetischem und hochwertigem Zubehör aus Edelstahl
    - Universelle 180°-Öffnung

    Einzeltore:
    Breite: bis 1200 mm
    Höhe: 1000, 1200, 1500, 1700, 2000 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercreazen-single-gates
    • ProduktfamilieSwing Gates
    • ProduktgruppeCreazen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit