Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
BETAFENCE Decofor Arco
    Betafence

    BETAFENCE Decofor Arco

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    DEKOFÜR

    Dekorative Zaunelemente
    Das Decofor®-System ist ein komplettes dekoratives Zaunsystem (einschließlich Einzel- und Doppeltore), das für designorientierte und starre Zaunlösungen entwickelt wurde.

    Vermögenswerte:
    - Dekorativ
    - Robust
    - Einfache Installation
    - Korrosionsschutzbeschichtet

    Breite: 2015 mm,
    Höhe: 886, 1086, 1286, 1486 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecofor-arco
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeDecofor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika