Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
BETAFENCE Decofor Recto
    Betafence

    BETAFENCE Decofor Recto

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DEKOFÜR
    Dekorative Zaunelemente

    Das Decofor ® -System ist ein komplettes dekoratives Zaunsystem (einschließlich Einzel- und Doppeltore), das für designorientierte und starre Zaunlösungen entwickelt wurde.

    Vermögen :
    - Dekorativ
    - Robust
    - Einfache Installation
    - Korrosionsschutzbeschichtet

    Decofor hat zahlreiche Anwendungen und hat seine Stärke und Vielseitigkeit bereits in den folgenden Branchen unter Beweis gestellt:

    • Wohngebäude und Gemeinschaftsflächen
    • Öffentliche Gebäude
    • Parks und Grünflächen

    Wenn Steifigkeit und ansprechendes Design gefragt sind, ist Decofor die Antwort.
    Es ist schnell zu installieren.

    PLATTEN

    Die Decofor Arco-Paneele bestehen aus einem schweren geschweißten Zaun, sind 2015 mm breit und in 4 Höhen erhältlich.
    Die Maschenweite beträgt 200 x 65 mm.
    Die Drähte von Decofor Arco sind sehr stark: horizontale Doppeldrähte 8 mm und vertikale 6 mm.

    Pfosten

    Die Pfosten für unsere Zierzäune sind geschweißte Vierkantrohrpfähle mit einem Profil von 60 x 60 x 1,50 mm. Zur dekorativen Gestaltung werden die Pfosten mit einer Metallkappe mit Kugel geliefert. Befestigung der Paneele an den Pfosten mit Befestigungsringen aus Metall (verzinkt und kunststoffbeschichtet) und mit Sicherungsbolzen M8 aus Edelstahl mit selbstbrechender Mutter.
    Separat erhältliche Fußplatten sind erhältlich, damit Sie Ihren Pfosten bei Bedarf auf einem Betonsockel installieren können. Bei großen Stückzahlen können Sie auch spezielle Pfosten mit angeschweißten Fußplatten anfragen

    TORE

    Das Decofor Zierzaunsystem lässt sich problemlos mit Einzel- und Doppeltoren von Decofor kombinieren.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Unser gesamtes Zierzaunsystem Decofor Arco wird zunächst verzinkt.
    Anschließend wird eine Haftbeschichtung für die perfekte Verbindung mit der endgültigen Polyesterbeschichtung aufgetragen.
    Die Mindestbeschichtungsdicke beträgt 100 Mikrometer (Paneele) und 60 Mikrometer (Pfosten und Tore).

    Farben

    Schwarz RAL 9005
    Andere Farben aus unserer RAL-Kollektion sind auf Anfrage bei Mindestmengen erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecofor-recto
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeDecofor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika