Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guardian 1000
Betafence

Guardian 1000

Google-Übersetzung,

Hergestellt in den USA

Das hochwertige Zaunsystem Guardian 1000 bietet ein hohes Maß an Sicherheit mit allen Vorteilen des Guardian-Systems, jedoch zu einem branchenführenden Preis.

Guardian 1000 Gesamtsicherheitssystem:

• Nahtlose Sicherheitsintegration

• hohe Sichtbarkeit 'zur Kombination mit CCTV-System'

• sehr einfache und flexible Installation

• einfach aufzurüsten, zu reparieren und zu warten

ASTM-GEPRÜFTER ANTI-CLIMB-ZAUN

Das Guardian Fence System® schützt vor Schnitten und Klettern durch die Verwendung von Sicherheitsnetzen mit kleinen Öffnungen, die herkömmlichen Schneidwerkzeugen und Hand- oder Fußgriffen widerstehen.

TECHNISCHES DESIGN

Stahlschienen innerhalb des Guardian Fence System® bilden einen Schutzkanal für Sicherheitskabel und bieten gleichzeitig eine überlegene, vollständig integrierte Sicherheitsbarriere.

EFFIZIENTE INSTALLATION

Die Paneele sind an Stahlschienen befestigt, die ihrerseits frontseitig an Stahlpfosten montiert sind. Diese Zaunplattformkonfiguration ermöglicht eine schnelle Installation, ohne dass ein exakter Pfostenabstand erforderlich ist.

ANWENDUNGEN

Sicherheitsanwendungen wie Solarfelder, Stromübertragung, Gas- und Wasserversorgung.

PLATTEN

Das System wird mit unseren bewährten, hochfesten Sicherheitsnetzplatten kombiniert, um eine effektive Barriere gegen Schnitte und Klettern zu schaffen.

WÄCHTERGEWERKSCHAFTEN

Guardian Unions verbinden Paneele sicher mit hochfesten horizontalen Schienen innerhalb des Guardian Fence System® und werden dann mit verschraubten Stahlbändern befestigt, die dem Zaun zusätzliche Steifigkeit verleihen.

GLASUR

Hochwertige verzinkte Stahl- und Aluminiumkomponenten, die im gesamten System verwendet werden, sorgen für eine längere Lebensdauer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-1000
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeGuardian
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • IFCClassificationWand

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit