Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guardian 7000
Guardian 7000
Guardian 7000
    Betafence

    Guardian 7000

    Google-Übersetzung,

    WÄCHTER 7000
    Ultrahochsicherheits-Zaunsystem

    Das Guardian Fence System ® ist das erste System, das eine vollständige Sicherheitslösung bietet, mit entworfenen Kabelkanälen für eine nahtlose Sicherheitsintegration, um ein „System innerhalb eines Systems von Systemen“ zu schaffen. Starkes mehrschichtiges Sicherheitsnetz, das in einem modularen Rahmen aufgebaut ist, macht diese Zaunbarriere ideal für Sicherheitsprojekte mit hohem Risiko.

    - ASTM F2781-15 getestet und zertifiziert
    - 4,5 Minuten Verzögerung bei aggressiver Bedrohung**
    - Einfache Installation, Upgrade, Reparatur und Wartung
    - Nahtlose Sicherheitsintegration
    - Rammschutz im Zaun integriert oder als Stand-Alone-Lösung installiert

    PLATTEN

    Das Guardian 7000 System® verfügt über ein doppellagiges Netz, das sowohl seine Abschreckungs- als auch seine Verzögerungseigenschaften erhöht. Getestet nach ASTM-Standards ist es zertifiziert, eine Verzögerung von 4,5 Minuten gegen aggressive Bedrohungsstufe und über 14 Minuten gegen mittlere Bedrohungsstufe zu liefern. Zusätzliche Mesh-Optionen sind verfügbar.

    HOHE SICHERHEIT WÄCHTER UNIONEN

    Guardian Unions verbinden Paneele sicher mit hochfesten horizontalen Schienen innerhalb des Guardian Fence System® und werden dann mit verschraubten Stahlbändern befestigt, die dem Zaun zusätzliche Steifigkeit verleihen.

    PLATTEN

    Die Paneele sind an Stahlschienen befestigt, die an den Stahlpfosten befestigt sind. Diese intelligente Zaunplattformkonfiguration ermöglicht eine schnelle Installation – und bedeutet, dass genaue Pfostenabstände nicht erforderlich sind.

    TORE

    Starke und sichere Anti-Schnitt-, Anti-Kletter- und Anti-Ram-Tore sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich.

    ÜBERLEGENE BESCHICHTUNG

    Paneele und Tore des Guardian-Systems sind standardmäßig mit einer überlegenen Verzinkung ausgestattet und mit der exklusiven Super-Durable-Pulverbeschichtung von Betafence USA erhältlich. Diese Beschichtung bietet längeren Schutz vor UV-Strahlen und Salzsprühnebel als E-Coat oder Standard-Polyesterbeschichtungen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-7000
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeGuardian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA