Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
    Betafence

    GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera

    Google-Übersetzung,

    WÄCHTER
    Das Guardiar Global Situational Awareness System ist ein Videoverwaltungs- und Zugangskontrollsystem.

    LITE-ANALYSE
    PANORAMAKAMERA
    Die spleißfreie Kamera mit einstellbaren Objektiven ermöglicht eine 360°-Überwachungsabdeckung, die in Verbindung mit mehreren Kameras verwendet werden kann und schnell und einfach zu installieren ist.

    MERKMALE:

    > Smart Codec (H.265+ & H.264+) – reduziert die Bitrate und den Speicherbedarf um bis zu 70 % im Vergleich zur Standard-Videokomprimierung.
    > Gesichtserkennung – Erkennen, Verfolgen, Erfassen und Auswählen des besten Gesichtsbildes
    > Personenzählung - Verfolgen und verarbeiten Sie sich bewegende Menschen, um genaue Statistiken über Einfahrten, Ausfahrten und Personen in einem Bereich zu sammeln.
    > Perimeterschutz – Mensch und Fahrzeug genau erkennen
    > Schutz vor Wasser und Staub (IP67, IK10, Weitspannung)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardiar-Lite-Analytics-Panoramic-Camera
    • ProduktfamilieGSAS
    • ProduktgruppeCamera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Nordamerika