Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

WÄCHTER
Das Guardiar Global Situational Awareness System ist ein Videoverwaltungs- und Zugangskontrollsystem.

ANPR - AUTOMATISCHE KENNZEICHENERKENNUNG
LED-BULLET-KAMERA
Die 2-Megapixel-CMOS-Full-HD-AI-Access-ANPR-Kamera verfügt über eine hohe Farbwiederherstellung, eine geringe Beleuchtungsstärke und ein integriertes weißes Licht, das sich für den Einsatz in Park- und Zugangskontrollumgebungen eignet. Im Standardeingangsszenario (siehe Installationsanleitung) kann es die Fahrzeuge mit einer Erfassungsrate von über 99 % erkennen, die Kennzeichengeschwindigkeiten bis zu 40 km/h (25 mph) erkennen und die Fahrzeugdaten innerhalb des eingebetteten Deep-Learning-Algorithmus strukturieren. Bietet bequemen automatischen Zugang und Schrankenöffnung für eine genehmigte Liste von Bewohnern oder Personal.

MERKMALE:

> Hervorragende Bildqualität
> Hervorragende Leistung für Außenanwendungen
> Eingebettet in den LPR-Algorithmus
> Weltweite Kennzeichenerkennung
> Hohe Fahrzeugerfassungsrate
> Leistungsstarkes 2,7-13,5 mm motorisiertes Objektiv und weißes Licht, ideal für Monitor-ANPR-Entfernung 3-8 m (9'-26')

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardiar-anpr-led-bullet-camera
  • ProduktfamilieGSAS
  • ProduktgruppeCamera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Nordamerika