Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
    Betafence

    BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate

    3.9 von 5 Sternen3.9(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    Vervollständigen Sie Ihren Sichtschutzzaun mit Drehtoren von HoriZen.

    Vermögenswerte:

    • Passt perfekt zum Sichtschutzzaun von HoriZen Prime
    • Wird als komplettes Set geliefert
    • Vormontiert mit Füllung oder Rahmen nur für eigene Füllung oder Gestaltung
    • Stahlrahmen für Steifigkeit und WPC-Füllung für Privatsphäre

    MERKMALE UND VORTEILE

    Drehtore von HoriZen wurden entwickelt, um Ihren Zugang zu sichern und zu verbessern. Die verwendeten Materialien sind extrem langlebig, verrotten nicht und splittern nicht.

    • Mehrere Öffnungsrichtungen (links/rechts/drücken/ziehen)
    • CE-zertifiziert, Windlastklasse 4
    • Lieferung mit hochwertigem Edelstahlzubehör
    • 10 Jahre Garantie
    • Marke Betafence

    TORFLÜGEL

    HoriZen Drehtore bestehen aus 1 oder 2 Flügeln, 2 Pfosten und Zubehör. WPC-Platten gleiten leicht in die Schlitze des Rahmens.

    • Stahlrahmen, Profil 60 x 60 mm
    • Gehrungsgeschweißte Konstruktion
    • Polyesterbeschichteter Rahmen in Anthrazit
    • Eloxierte und polyesterbeschichtete Profile zur Erhaltung der Füllung

    Zwei Bestellmöglichkeiten:

    • Fertig montierter Torflügel gefüllt mit HoriZen Brettern Ihrer Wahl (Braun oder Anthrazit)
    • Nur Torflügelrahmen ohne Füllungen. So können Sie vor Ort Ihre eigenen Farb- und Dekorkombinationen zusammenstellen.

    Zwei 2 Pfosten und benötigtes Installationszubehör sind in beiden Optionen enthalten.

    Pfosten

    Pfosten sind aus Stahl, verzinkt und PES-beschichtet RAL 7016 S.
    Einzigartiges Pfostenprofil für alle Abmessungen, 100 x 100 x 3 mm
    Die Standardtorhöhe beträgt 1800 mm mit einer Pfostenlänge von 2600 mm für den Einbau in Beton.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizen-single-swing-gate
    • ProduktfamilieSwing Gates
    • ProduktgruppeHoriZen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa