Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + UniLox

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    NYLOFOR 3D-LICHT II
    Wirtschaftlicher Zaun für Kosteneffizienz

    Das Nylofor 3D Light II-Panel ist ein wirtschaftliches, professionelles 3D-Panel mit guter Beständigkeit gegen Verzerrungen.

    Vermögenswerte:
    - Starrheit dank seiner 3D-Profile
    - Wirtschaftliches geschweißtes Paneel
    - Nicht standardmäßige Farbmöglichkeiten

    PLATTEN

    Die Nylofor 3D Light II-Paneele werden aus elektrisch widerstandsgeschweißten, verzinkten Drähten hergestellt und anschließend mit Polyester beschichtet. Es hat oben einen Widerhaken von 30 mm.
    Die Paneele haben runde horizontale Drähte und vertikale "V-förmige".
    Die V-Formen werden vor der Polyesterbeschichtung gebogen.

    • Maschenweite: 200 x 50 mm
    • Kabeldurchmesser:
      • Verzinkter horizontaler und vertikaler Kerndraht: Ø 3,80 mm
      • Polyesterbeschichteter horizontaler und vertikaler Draht: Ø 4,00 mm

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Metallbeschichtung: Die Drähte sind verzinkt und die min. Das Zinkgewicht der horizontalen und vertikalen Drähte beträgt mindestens 30 g/m²

    Polyesterbeschichtung:
    Dicke Polyesterbeschichtung :
    Die Gesamtschicht ist mindestens 100 µm dick. Die Polyesterdicke – ebenso wie die Durchmesserabmessung des beschichteten Drahts – ist der Durchschnitt von 10 Messungen, die über 1 Platte durchgeführt wurden.
    In korrosiven Umgebungen wird eine höhere Mindestbeschichtungsdicke empfohlen. Der typische Wert beträgt 150 µm (immer in Absprache zwischen Käufer und Verkäufer).

    Haftung Polyesterbeschichtung :
    Machen Sie einen Kratzer in Längsrichtung des Drahtes mit einem spitzen Gravierwerkzeug aus Hartmetall, das durch das Metall dringt. Die Länge des Kratzers beträgt etwa 50 mm. Die Beschichtung darf sich nicht mehr als 50 mm vom Metall abheben lassen.

    Verfügbare Farben ab Lager

    Grün RAL 6005 - Anthrazit RAL 7016 - Schwarz RAL 9005
    Andere Farben auf Anfrage bei größeren Mengen möglich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernylofor-3d-light-ii-unilox
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeNylofor 3D LIGHT II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit