Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix
BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D Super + Nylofor-Twilfix

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    NYLOFOR 2DS
    Schwere 868 Doppeldraht-Zaunelemente

    Nylofor® 2D Super 868 Doppeldraht-Schweißgitterplatte verfügt über horizontale Doppeldrähte, um eine erhöhte Steifigkeit und Beständigkeit gegen Vandalismus zu gewährleisten.

    Vermögenswerte:
    - Hohe Steifigkeit
    - Beständigkeit gegen Schnitte und Vandalismus
    - Qualität, die hält
    - Vollständiges System
    - Kompatibilität mit Screeno® Wave-Sichtschutzfüllung

    Breite: 2500 mm
    Höhe: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNylofor2DSuper-Nylofor-Twilfix
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeNylofor 2D Super
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika