Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Google-Übersetzung,

Hergestellt in den USA

TruView-Alu bietet ein innovatives Design, das der natürlichen Kontur Ihres Grundstücks folgen kann. Ein attraktiver Zierzaun ist eine vielseitige Lösung für Wohnanwendungen, Parks, Poolbereiche und Spielplätze.

• Ästhetisch ansprechender und zuverlässiger Schutz

• Flexible und effiziente Installation

• 20 Jahre Garantie

• Hervorragende Korrosionsschutzbeschichtung

Paneelbreite - 6' (nominal)
Plattenhöhe
- 4', 4,5', 5'
Streikposten
- 5/8 Zoll x 18 ga. (gestaffelt)
Schienen
- 1,10 Zoll Kl. 18 x 15 ga.
Pfosten
- 2 Zoll quadratisch x 16ga

Spezifikation
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertruview-alu
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeTruview
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit