Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
    Betafence

    BETAFENCE Prism 3-D

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PRISMA 3-D
    Geschweißte Drahtzaun-Alternative zu Ornamental

    Das Prism 3D-Zaunsystem bietet eine hochwertige, attraktive Sicherheitszaunlösung und wird jetzt in den Vereinigten Staaten hergestellt.

    - Schnelle und effiziente Installation
    - Die exklusive Pulverbeschichtung in Architekturqualität von Betafence hält bis zu 5-mal länger als die Pulverbeschichtungen der Konkurrenz
    - 10 Jahre Garantie
    - Attraktive Sicherheitszaunlösung

    Prism ist exklusiv für unseren in den USA ansässigen Vertriebspartner Master Halco .


    PRISM 3D SPEZIFIKATIONEN

    Prismenplatten haben eine Breite von 8,2 Fuß und Höhen von 4 bis 8 Fuß. Die Paneele haben vertikale Widerhaken von 1,2 Zoll auf einer Seite und sind umkehrbar (Widerhaken oben oder unten).
    - Maschenweiten sind 6" x 2" und 4" x 2" für die Balkenabschnitte.

    Die dicken Drähte garantieren Festigkeit und Steifigkeit.

    EMPFOHLENE BEITRÄGE

    Die Paneele werden mit hochfesten Aluminiumwinkeln an der Vorderseite von Vierkantrohrpfosten aus verzinktem Stahl befestigt.

    GATE-OPTIONEN

    Für das Prism 3-D-Zaunsystem sind Schwenk-, Schiebe- und Kragarmtore erhältlich.

    ÜBERLEGENE BESCHICHTUNG

    Die Prism 3-D-Paneele werden aus verzinktem Stahldraht hergestellt, der mit Betafences exklusiver Pulverbeschichtung in Architekturqualität beschichtet ist. Diese Beschichtung ist extrem langlebig und umweltfreundlich. Unsere Pulverbeschichtung bietet die branchenweit höchste Witterungsbeständigkeit und Glanzbeständigkeit im UV-Bereich.

    GARANTIE

    Prism 3-D mit unserer 10-jährigen Herstellergarantie.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprism
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppePrism
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit