Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Publifor Half Unit Angled
Betafence

BETAFENCE Publifor Half Unit Angled

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Europa

Schräg angeordnetes Perimeter-Sicherheitszaunsystem, bestehend aus einem Betonsockel, der von Stahl ummantelt und von einem Rahmen überspannt ist.

Merkmale und Vorteile:

-Entworfen mit einer abgewinkelten Zaunoberkante.
Schnelle Installation – keine physische Verankerung im Boden erforderlich. Die Basiseinheiten lassen sich einfach miteinander verbinden und dank zugänglicher Schlitze mit Gabelstaplern anheben.
-Je nach Sicherheitsbedarf können unterschiedliche Paneeltypen in den Rahmen eingesetzt werden.
-An beiden Seiten sind Metallplatten angebracht, um die verschiedenen Einheiten miteinander zu verbinden.
-Funktional zur Abschreckung, Verzögerung und Massenkontrolle.
-Tore können direkt installiert werden.
-Das Öffnungssystem garantiert ein 180°-Öffnungswinkel und eine schnelle Entriegelung für Notfallsituationen.
-Leicht abnehmbar.

Anwendungsbereiche:
Bietet ein hohes Sicherheitsniveau für:
-Infrastruktur.
-Öffentliche Plätze und Gebäude.
-Sportinfrastruktur und -veranstaltungen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpublifor-half-unit-angled
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppePublifor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika