Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Robusta SQ25 Single
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Single

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hergestellt in Europa

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
Die professionellen Drehtore

Die Robusta-Nylofor ® Profi-Drehtore sind in einfacher und doppelter Ausführung mit Geländer oder Paneel-Nylofor ® -Füllung als perfekte Kombination mit allen Paneelzäunen erhältlich.

Vermögen :
- Starre Konstruktion
- Optimale Einstellungen
- Hochwertige Beschichtung
- Schnelle Installation

RAHMEN

Gestell aus Vierkantrohr. Mire geschweißt 60 x 60 oder 60 x 40 mm, mit geschweißter Nylofor-Platte auf dem Rahmen (für 3D-Platten) oder im Rahmen (für 2D-Platten).
Bei Toren mit einer Füllung aus Nylofor 3D-Paneelen, Höhe < 1,73, ist das Paneel unten mit Widerhaken verschweißt.

Pfosten

Vierkantpfosten aus geschweißtem Rohr mit Kappe. Die Pfostenabmessung hängt von Ihrer Flügelgröße ab. Es geht von 80 x 80 x 2 oder 3 bis zu 160 x 160 x 5 mm

BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

Verzinkt und polyesterbeschichtet.

  • Grün RAL 6005
  • Weiß RAL 9010
  • Schwarz RAL 9005
  • Anthrazit RAL 7016

Andere Farben auf Anfrage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrobusta-sq25-single
  • ProduktfamilieSwing Gates
  • ProduktgruppeRobusta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit