Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    SECURIFO 358
    Bewährtes Hochsicherheitszaunpaneelsystem

    Das Securifor ® 358-System ist ein Gesamtsystem, das aus schweren, hochsicheren, geschweißten Paneelen in einem Anti-Kletter-Rechteckgitter besteht, das von einer Auswahl an Pfosten getragen wird.

    Vermögen :
    - Vandalensicher: Kletter- und Schnittschutz
    - Sicher und diskret
    - Effiziente Abschreckung
    - Hervorragende Sicht durch den Zaun
    - Secured by Design, LPCB- und CPNI-zertifizierte Systeme verfügbar

    ZUGEHÖRIGE FLÜGELTORE

    Das Securifor-System wird mit passenden Toren geliefert, die die gleiche Hochsicherheitsgitterfüllung wie der Zaun verwenden. Ein- oder zweiflügelige oder Schiebetore können auf Wunsch mit Securifor-Paneelfüllung hergestellt werden.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Europäische Fertigung:
    Die Paneele bestehen aus verzinkten Drähten. Für eine perfekte Verbindung mit der Polyesterbeschichtung ist eine Haftbeschichtung (min. 100 Mikrometer) vorhanden.
    Die Paneele sind auch mit Zincalu Super (95 % Zink, 5 % Aluminium) beschichtet oder verzinkt und polyesterbeschichtet für einen langlebigen Schutz erhältlich.
    - Grün RAL 6005
    - Anthrazit RAL 7016
    - Andere RAL-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurifor-securifor-post-with-spider-clamps-on-footplate
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeSecurifor 358
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit