Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    SECURIFOR 3D Professioneller Sicherheitszaun

    Der Securifor® 3D ist eine professionelle Sicherheitszaunlösung aus geschweißten Gitterplatten mit verstärkenden V-Bögen. Es kombiniert Anti-Kletter- und Anti-Schnitt-Eigenschaften mit hervorragender Sicht durch den Zaun.

    Merkmale:
    - Attraktive hohe Sicherheit
    - Zehen- und fingersichere Mesh-Öffnung
    - Lange Lebensdauer
    - Hervorragende Sichtbarkeit

    Breite: 2515 mm Höhe: 2000, 2400, 3000 mm (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurifor3D-BoltSpiderFixators
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeSecurifor 3D
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit