Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    SECURIFOR SUPER 6
    Ultimatives 358-Mesh-Zaunelement

    Securifor® Super 6 vereint alle Vorteile von Securifor 358, bietet jedoch durch die Verwendung von 6 mm vertikalen Drähten eine erhöhte Schnittschutzleistung.

    Merkmale:
    - Erhöhter vertikaler Drahtdurchmesser,
    - Sicher und diskret,
    - Kletter- und Schnittschutz,
    - Secured by Design, LPCB- und CPNI-zertifizierte Systeme verfügbar,
    - Hervorragende Durchsicht,

    Breite: 2515 mm
    Höhe: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecuriforSuper6-BekafixUltra
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeSecurifor Super 6
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit